您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 臭氧系统

GS 臭氧发生器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

GS 既拥有旗舰版 NG 系列臭氧发生器的高性能,还具备 Pacific Ozone™ 封装式和多机箱臭氧系统的先进软件和通信功能,并采用框架安装式不锈钢外壳。

  • 最高的安全系数
  • 更低的运营成本
  • 全面控制分辨率

GS 系列为完整的臭氧发生系统,可以在自动化流程控制环境中无缝集成和通信。 GS 臭氧系统功能齐全,经过全面测试和认证,符合最严苛的自动化任务关键型工艺用水要求。 利用高级软件和反馈来测量和控制臭氧流程的性能特性,以便于操作和提供可靠性。完全集成的流程参数实时监测和验证功能,可保持最严格的运行要求规格。 为安全起见,GS 系列标配环境臭氧检测器。

Pacific Ozone 配备独有的 SO3M 智能模块化臭氧软件、气冷式 FPT™ 钛反应器单元以及由 Powertron 提供支持的精密臭氧控制。 易于使用的仪器面板、溶解臭氧高精度自动控制、安装在不锈钢框架上的不锈钢外壳

自动启动/停止/清洗序列、轻松安装和集成、HMI 和直观的臭氧指示,非常适合升级现有的
系统

Specifications