您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

查看全部 臭氧系统

Pacific Ozone™PGS 系列成套臭氧发生器系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

PGS 系列臭氧消毒系统尺寸紧凑,可快速无缝集成到您的水处理或消毒系统与工艺 之中。PGS 系列具有非常高效的生产和输送能力,可达 18-70g/h 臭氧,具有最先进的性能和安全特性。

有了Pacific Ozone™成套生成器系统,您只需要的只是空气、水和电,即可提高流程的效率和安全性。

PGS系列臭氧消毒系统是一种紧凑型产品,旨在快速、无缝地集成到您的水或消毒系统和过程中。PGS系列具有最新的性能和安全特性,可高效生产和交付18-70g/h的臭氧。PGS设计用于卫生工业应用,易于与制药、饮料和食品、个人护理和其他工业过程集成和自动化。PGS将到达现场,充分调试和鉴定,以便快速安装,使用储罐或在线工艺执行消毒和消毒任务。高性能和简单性,适用于最苛刻的臭氧消毒应用。

基于臭氧注入方法,PGS系列有两种核心配置设计:被动注入或主动注入。被动注入配置利用集成废气分离器和自毁装置,在集成混合容器内进行独特处理。该工艺利用净化水的工艺流程。主动注入配置利用您的储水箱,通过在水箱中追逐设定点,将水再循环以进行处理。这是通过HMI和集成环境臭氧探测器(AO3)和溶解臭氧分析仪(DO3)的智能逻辑进行管理的。主动注入设计的可选第二配置是添加额外的DO3分析仪。

  • 耐腐蚀不锈钢
  • 简单易用的软件和 10” HMI 触屏
  • 空冷式 FPT钛反应器元件
  • 无需冷却水
  • 实现精确线性臭氧控制
  • 内置制氧机
  • 不锈钢结构
  • 可接入以太网/IP 网络

  • 臭氧按需生产,高效节能 –低运营成本
  • 低资本投资
  • 安装和集成十分方便
  • 已完成系统调试和认证
  • 自动执行启动、停止和吹净序列
  • 可视化臭氧产量指示
  • 升级现有系统的理想之选

  • 消毒
  • 设备清洗和消毒
  • 成分水
  • 水产养殖
  • 纯净水
  • 卫生处理
  • 高纯度水处理
  • CIP

Specifications