It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 臭氧系统

Pacific Ozone™ PGS Peak 系列臭氧发生器系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

PGS Peak 臭氧发生器系统专为大型应用而设计,功能强大,可生产和输送18-1120g/h臭氧。这种灵活的设计具有多种操作模式、一套集成仪器和多个监测点,并已完成系统调试和认证。它们为消毒过程提供安全和可持续的解决方案,产生可测量的结果,可以让客户安心操作。

  • 低运营成本
  • 占地面积小
  • 设定它然后忘记它
  • 设备
  • 布局&界面
  • 多机柜配置滑轨–HMI
  • 臭氧产生量:克/小时18.00-1120.00
  • 设计:成套臭氧发生器

臭氧注射系统专为大型应用而设计,功能强大,可生产和输送18-1120g/h臭

氧。这种灵活的设计具有多种操作模式、一套集成仪器和多个监测点,并已完成系统

调试和认证。

PGS Peak 是应用臭氧处理的最优解,提供出色的可靠性和效率,使之成为关键任

务应用的理想选择。该系统避免了将四大部件整合成整套臭氧系统的复杂性:气体制备、臭氧生成、输送和气体管理,以及工艺控制。这些系统可配置以满足您的消毒需求。

 

  • 简单易用的软件和 10” HMI 触屏
  • 空冷式 FPT钛反应器元件
  • 无需冷却水
  • Powertron 实现精确臭氧控制
  • 内置制氧机
  • 不锈钢结构
  • 集成废气管理功能
  • 配有安全联锁的环境臭氧检测器
  • 溶解臭氧分析仪
  • 可接入以太网/IP 网络

  • 臭氧按需生产,高效节能 –低运营成本
  • 具有简化和强大用户界面的
  • 已完成系统调试和认证
  • 自动执行启动、停止和吹净序列
  • 可视化臭氧产量指示
  • 升级现有系统的理想之选

  • 消毒
  • 设备清洗和消毒
  • 成分水
  • 水产养殖
  • 纯净水
  • 卫生处理
  • 高纯度水处理
  • CIP