您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

查看全部 Packaged AOP Systems

MiPro photo先进氧化工艺(AOP)

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 尤其是使用光敏物质(即NDMA)时最有效
  • 将赛莱默的Wedeco紫外线系统与H2O2加料装置相结合
  • 紫外线进行额外消毒

为何选择先进氧化工艺?

人们非常关注水资源中是否存在问题性微量污染,供水公司报告该类污染在全球范围内呈上升趋势。常常在地下水和地表水中发现痕量NDMA、MTBE、1.4二恶烷、EDC等有机/无机污染物。

工业化、集约化农业以及人类医疗都会增加污染。一旦这些微污染物通过饮用水进入人类食物链,就会对健康以及人类或动物的遗传物质产生长期风险。传统的处理方法不再足以保证完全去除这些污染物。

气候和人口变化也导致饮用水中污染物的增加。因此,水资源短缺的风险将越来越高,从而对直接或间接重复使用废水用作饮用水的需求将日益增加。

先进氧化工艺(AOP)则是消除这些新型水污染的理想方法。AOP结合了两种或多种方法,用以生成羟基自由基(OH自由基),或增加羟基自由基数量。OH自由基有助于使不需要的物质氧化。同其它氧化剂相比,OH自由基的氧化势高得多。

一旦水中形成羟基,随即与现有的可氧化物质发生剧烈反应。此过程的高降解性能和快速反应动力学是成功的秘诀,能够消除大量持续存在的污染物。

最可行的技术

理想的情况是始终运用最为合适和有效的方法来处理污水。 

赛莱默的Wedeco MiPro photo AOP系统由一个Wedeco紫外线系统和一个H2O2加料装置组成。