It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 UV Systems

ATG™ 紫外线消毒发生器 - UVLA TOC 型号

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

多种专门设计的紫外线反应器,具有 185 nm 输出,适用于减少 TOC 的应用

易于操作
无需接受专家培训
简单但经济高效的运行和维护

TOC 系列利用极其紧凑、输出能力高达 185 nm 的紫外线系统,高纯水中通常会使用这些系统。

185 nm 的灯
高纯度人造石英
卫生的设计
Viton 弹性密封件

具有更高安全性的快拆式 Twistlok™ 灯
不接触水的紫外线监测器和温度探针
可变功率可实现最高的功率效率

VT-4340-4
VT-8340-6
VT-12340-8
VT-16340-10
VT-24340-13