您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 UV Systems

VX MAXI 系列紫外线消毒系统

已停产的产品
  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

来自Evoqua的ATG VX Maxi™ UV 系列产品设计用于在需要灵活性和性能的应用中对工业水进行卓越处理。无论是水产养殖、废水、冷却回路还是任何一般工业过程,这一环保、无化学成分的技术均可完全可配置,以满足单个系统的需要。

Evoqua 的 VX Maxi 采用高效节能的紫外线光源和最新的可变功率电子镇流器,为您提供经济高效的处理方法和便于集成的灵活选择。低压、高输出灯管与可变功率选项相结合,使运营商在提供所需的紫外线处理效果的同时,能够最大限度地降低运营费用。

从表面处理到管道连接的一系列可配置选项允许用户根据其特定要求轻松进行产品配置。如有需要,可选装高效自动擦拭系统,可在水质较差的应用中进一步减少维护停机时间

  • 高效和增强型功率控制
  • 高性能、低能耗灯管
  • 维护简便、快速、可靠
  • 通过精密的控制系统加强性能监控
  • 最大流速高达1800 m3/hr
  • 内置安全功能MODBUS 或 PROFIBUS 连接控制屏可显示紫外强度、剂量、运行时间、流体温度、功率等运行功能