您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 UV Systems

Spektron紫外线消毒水处理系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 适用于饮用水消毒和流量从0.5到4000 m³/h以上(2 gmp到26 MGD以上)的工业应用
  • 根据USEPA的UVDGM(2006年)通过最先进的生物测定进行了性能验证,并通过DVGW和ONORM认证
  • 高效Ecoray紫外灯和镇流器技术
  • OptiDose控制——赛莱默的Wedeco真正基于强度的控制理念
  • EcoTouch——具有SCADA通信的人性化紫外线系统控制器
  • 无化学品的自动机械擦拭系统
  • ÖNORM认证的紫外线强度传感器
  • OptiCone™引流器

经过广泛测试,具有可持续性

Wedeco Spektron系列在全世界安装了2000多套系统,是久经验证的节能型紫外线解决方案,用于饮用水、工艺用水和其他紫外线透射率高的液体的消毒。赛莱默的Wedeco Spektron紫外线系统还经过了广泛的测试,符合美国国家环境保护局(USEPA)的《紫外线消毒指导手册》(UVDGM,2006年),并通过德国DVGW和奥地利ONORM标准认证。

广泛的验证证明了对各种病原体具有可靠的消毒性能,包括寄生虫(例如隐孢子虫和贾第虫)、细菌(例如大肠杆菌、伤寒沙门氏菌、霍乱弧菌、铜绿假单胞菌)和病毒(例如脊髓灰质炎病毒、诺如病毒和轮状病毒)。一转眼的工夫即可消灭超过99.99%的病原体,而不会影响水的味道或气味。

作为一种纯物理消毒解决方案且100%无化学物质,紫外线无形成有害副产物的风险,例如三卤甲烷(THM)和卤代乙酸(HAA)。此外,Spektron自动刮垢系统无需使用化学清洁添加剂。

紫外线技术对客户的员工、社区和环境来说都更加安全。紫外线消毒避免了现场贮存和装卸危险化学品所带来的风险,因此可以保护客户的处理厂和周围社区免于发生意外泄漏。

此外,传感器控制的OptiDose还将对流量、紫外线透射率和紫外线强度等运行条件进行实时监测。然后,凭借成熟的控制逻辑,OptiDose将能耗调整到满足剂量要求所需的最低水平。未就工艺参数作任何假设,确保始终节省成本以及保证消毒信心。

高效率和高适应性

为了提高经济性并提供最大可持续性,Spektron装置采用Wedeco低压、高输出、汞合金Ecoray紫外灯和镇流器。Ecoray技术与可变功率相结合,可在所有运行条件下实现卓越的能源效率。特别是在暗光模式下,与现有技术相比,能够实现了高达20%的平均节能。Ecoray 600瓦(W)灯比中压灯还具有更高的能源效率,进一步降低了能源成本。由于汞含量降低,Ecoray灯也更加稳定和可持续——这是Spektron装置的环保特征,可以减少碳排放量。

Spektron紫外线系统具有各种尺寸(14 x CE、10 x cUL标准),可根据客户的流量范围定制最佳设计。获得专利的OptiCone引流器使入口管道条件的影响可以忽略不计,从而简化了安装要求。

此外,该系统还可以采用各种方位安装(水平方位、垂直方位、出口法兰旋转方位)。Spektron系列可采用各种控制模式(控制柜式和SCADA通信式),可以轻松定制,以满足特定的现场要求。

Wedeco Spektron紫外线系统以最少的维护最大限度地提高了操作员的可用性。EcoTouch控制器融合了所有传感器信号、报警、SCADA连接性和OptiDose闭环控制,实现最简单的监控。自动刮垢系统可保持套管清洁,最大限度地减少手动清洁工作。Ecoray紫外灯具有14000小时的使用寿命保证,减少了紫外灯维护。