您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

数字化通信整流器 (DCR)

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

恒定控制连续电去电离 (CEDI) 膜堆的功率,以优化系统性能

DCR 整流器被设计用来有效地控制电阻负载,是一种可靠性高、紧凑的单相直流电源控制器,其主要特点是采用一颗高性能微处理器。 它还板载数字通信功能,以确保使用MODBUS® 或4-20mA信号,便于与现有的PLC/HMI集成。

专为IONPURE® CEDI 膜堆供电而设计

  • 紧凑的 DIN 标轨道式安装设计
  • 通用线路输入: UL: 24-600 VAC,CE: 24-660 VAC,45-65 Hz
  • 最高可达 600 VAC电压输出
  • MODBUS® RTU 或 4-20 mA 数字输出
  • >用于用户改造老的 IONPURE® 电源产品的即插即用模拟版本

  • 简化了对隔离变压器的要求
  • 能够在一个次级绕组上运行多个 DCR 电源控制器
  • 高效率
  • 集成了 MOV 和电压限制功能
  • 无需再整合单独的装置
  • 对于 IONPURE® LX、VNX、MX 和 NEXED® EDR 膜堆均适用
  • 直流电压输出介于 20-600 VDC 之间
  • 直流电流输出介于 0-15 A 之间
  • 符合 CE 认证要求
  • 符合 RoHS 认证要求
  • 不含 Pb (铅)
  • 在美国设计和制造