您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

Ionpure® VNX-Max 和 VNX-Mini 膜堆

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

在传统 VNX 家族的基础上扩展的 VNX-Max和VNX-Mini采用同样成熟的 CEDI 技术,因此能够生产高纯水,与市面上的其它同类 CEDI 膜堆相比,提供了单台膜堆最高的产水流量。

VNX-Max 膜堆基于采用同样成熟的CEDI技术的传统膜堆扩展而来, 能够以15m3/h(66gpm) 的更大名义产水流量生产高纯水;VNX-Mini 膜堆的名义产水流量为12m3/h (52.8gpm) ,采用紧凑型封装设计 ,显著降低大流量系统的占地面积。

与VNX系列的其它膜堆一样,VNX-Max 和 VNX-Mini 膜堆能够满足各类大流量需求。这两款产品均采用无泄漏设计,并具备高达95%的回收率。

此外,VNX-Max 和 VNX-Mini 膜堆均可与最新DC3电源控制器配套使用。作为赛莱默Ionpure系列产品,这两款膜堆均通过CE认证,表明其制造过程符合严格的行业标准,并经过完整的工厂测试验证。

  • 在名义产水流量下,典型的产水电阻率 > 17MΩ.cm
  • 单台 CEDI 膜堆的最大流量:
    • VNX-Max 为 22.7m3/h (100gpm)
    • VNX-Mini 为 17.9 m3/h (79.2gpm)
  • 膜堆附带有 PVC 连接件和管口堵头
  • 牢固、无泄漏设计,标准 3 年*质保
  • 膜堆上配有 NEMA 4X、IP67 接线盒,用于直流电源连接

* 3年按比例质保,请参见质保文件以获得相关详细信息。

  • 回收率最高可达 95%
  • 亚/超临界锅炉补给水应用的理想选择

  • 最小产水流量m3/h(gpm):7.5 (33)
  • 名义产水流量m3/h(gpm):15.0 (66)
  • 最大产水流量m3/h(gpm):22.7 (100)

  • 最小产水流量m3/h(gpm):6.0 (26.4)
  • 名义产水流量m3/h(gpm):12.0 (52.8)
  • 最大产水流量m3/h(gpm):17.9 (79.2)