您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

查看全部 电解制氯系统

Chloropac®防海生物系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

成功应用超过40年,通过现场自清洗式Chloropac®电解槽生成次氯酸钠溶液。

  • 溶液为现场制备,因此没有存储,处理或运输危险化学品的风险
  • IP44和IP56 (ATEX和IECeX版本)电气外壳,易于检修的同时减少占地面积

Chloropac®系统现场生成已稀释的安全的次氯酸钠溶液,可直接注入水循环系统以防止常见海生物生长。

我们先进的电解槽技术,提供各种基本电解槽组设计-结合我们在电极及系统开发方面的长期专业知识和经验-将全球成千上万的客户从采购成本及处理其他技术相关的高危化学品的危险中解脱出来。

Evoqua的Chloropac系统是采用同轴管式电解槽,或称CTE技术的专利设计,来提供高效次氯酸钠生成,并通过内部高水流速度来保持电解槽发生反应的表面清洁。Chloropac系统电解槽有不同产量可供选择,因此可提供标准电解槽模块,或整装系统,既两者均结构紧凑又可显著降低重量。这允许系统轻松通过标准舱口,场地内走廊直达安装现场。这项专利技术是自清洁式的,因此不需要昂贵的酸洗-便于您轻松运行您的平台,船舶或其他厂房设备,而不必担心海生物生长问题。

  • 紧凑、模块化设计
  • 安全及低维护需求,简单的密封塑料外壳并保证电器连接的安全检修
  • 产量高,且无需停机进行酸洗
  • 单个Chloropac®系统电解槽易于拆卸和更换,最大限度缩短停机时间
  • 保护环境安全,无化学品储存或重金属排放到水生环境
  • 通过最少数量电解槽实现多选项,易配置的系统解决方案
  • Chloropac系统电解槽可改装适用于现有CTE电解槽
  • 适用于上代Chloropac电解槽及Electrocatalytic系统的原装电解槽更替部件

  • 配置橇装包,便于进入海上和海上应用
  • 通过灵活的模块安装概念来实现更大的产量选择范围
  • 自清洗可在整个船舶寿命期内节省高达20%的运营成本

  • Chloropac®系统- 3S产量高达6kg/h

    *@ 20摄氏度和19克/升氯含量时

  • Chloropac®系统- 3L产量高达15kg /h

    *@ 20摄氏度和19克/升氯含量时

  • Chloropac®系统- 4M产量高达6kg /h

    *@ 20摄氏度和19克/升氯含量时

  • Chloropac®系统- 3L产量高达15kg /h

    *@ 20摄氏度和19克/升氯含量时

  • Chloropac®系统- 5T产量高达40kg/h

    *@ 20摄氏度和19克/升氯含量时