Protegra CS® RO/EDI 系统无需使用化学品即可始终如一地提供高质量水。
反渗透 Protegra CS® RO/EDI 系统可满足对于脱盐水的大量需求。它们可以为很多应用生产纯水。Protegra CS(R) RO 与 EDI-Cell 相结合,可大幅提高纯水质量。
紧凑的设计、高质量组件和智能控制凸显了成本效益。工厂系统的特点是始终如一的纯水质量。单相系统和双相系统可以分别实现 < 0.1 µS/cm 和 < 0.07 µS/cm 的电导率。TOC 含量 < 30 ppb。
可以利用精心布置的独立床处理并将相关 pH 值调整至酸性范围来减少细菌,以防止细菌在工作空间中生长。任何系统都无法像这些系统那样高效、经济,因为 EDI-Cell 的损耗率仅为 10%。该系统的特点是低运行成本和极少的维护费用。
这些系统可以单独配备额外的选件,例如不同尺寸的储罐和增压系统。它们代表着中央水处理厂厂房中的核心元件,并需要与环状干线在运行时所需的选件配合使用。所有系统都配有 RS 232 接口。可提供用于减少给水中的 CO2 含量的脱气系统 - 它们可确保系统始终处于给水规格内,并保护 EDI-Cell。
EDI电池来自领先品牌Ionpure,这是一款Evoqua懿华的专利产品。