您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 实验室水系统

Ultra Clear™ TP Ultra 纯水系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Ultra Clear™ TP Ultra 纯水系统提供了两种用水方法。

  • 7" 多色玻璃显示屏采用了新的设计,以图形化方式显示所有主要功能,可快速、轻
  • 松地操作,并提供全面的概况以及简单、直观的菜单导航
  • 可通过 SD 卡和 USB 连接传输数据
  • 产品供应范围包括耗材
  • 可容纳大量耗材
  • 德国制造

Ultra Clear™ TP 系统具有一个固定但灵活的分配器,可以为您的工作地点供水。它们可以为所有关键测试和研究领域供应目前最高的水质。
Ultra Clear™ TP 台式/壁挂式系统专为最大程度地节省安装空间而设计。每套系统都配有经济而又先进的净化技术。远程分配器也可以安装在距离供水系统3米远的地方。
电阻率达到 18.2 MΩ-cm,TOC 水平达到 1-3 ppb,水质远超过所有试剂水质标准,包括:ASTM Type 1、CLSI 和 ISO 3696 Type 1。
所有具有 UV 氧化处理、TOC 监测 (TM) 和超滤功能的系统都可以提供目前最高的水质。这些装置提供无核糖核酸酶 (RNase)、无脱氧核糖核酸酶 (DNase) 和无脱氧核糖核酸 (DNA) 水。
系统还可以提供内毒素水平 < 0.001 EU/ml 的净化水。超纯水的注射速率达到 2 l/min。高分辨率显示屏指示相应水温下以 µS/cm 为单位的水电导性或以 MΩ-cm 为单位的电阻率。
由于可以快速方便地获得备用部件,滤芯更换简单而又迅速。使用单个紫外线灯进行有机化合物氧化作用和 TOC 测量。节能运行模式可使用户根据实际需要对运行周期编程。使用单个紫外线灯可以带来远低于竞争对手的运行成本。用户可使用灵活的远程分配器在必要时分配水。
内置的自动清洗/消毒机构可延长超滤模块的使用寿命。只需激活阀杆,即可轻松分配纯水。只需将牵引杆置于垂直位置,即可实现纯水的持续流动。
我们的新系统具有多种特殊特性,例如容积控制分配和 24 小时循环模式。
所有 Ultra Clear™ TP 系统都配有第一组的所有滤芯和过滤器。
细菌数量<0.1 cfu/ml
远程分配器也可以安装在距离供水系统3米远的地方。

  • 7" 多色玻璃显示屏,可快速、轻松地操作,并提供全面的概况
  • 触控式功能系统组件,便于导航
  • 用户界面采用了新的设计
  • 以图形化方式显示所有主要功能
  • 可通过 SD 卡和 USB 连接传输数据

  • W3T360165 Ultra Clear TP UV TM (with TOC Monitoring)
  • W3T360166 Ultra Clear TP UV UF TM (with TOC Monitoring)