您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
加拿大矿场用赛莱默解决方案解决泵振动问题

加拿大矿场用赛莱默解决方案解决泵振动问题

嘉能可斯特拉塔 (Glencore-Xstrata) 是活跃在加拿大安大略省北部萨德伯里盆地的众多矿业企业之一。在该公司的 Nickel Rim South 矿,从池塘向冶炼厂泵水,是矿场作业的一个关键环节。然而,泵的振动导致维护成本高、故障停机时间长。利用赛莱默的立式涡轮泵,该公司现在有了高效无忧的解决方案。

作者:Jason Nelson 和 Terry Cormier

嘉能可-斯特拉塔的 Nickel Rim South 矿位于萨德伯里以外15公里处,目前是该盆地中最大的矿场。这座地下矿于2007年投入生产,所开采的原生矿石是镍。

该盆地本身形成于180多万年前;当时,一颗流星撞击地球,形成了地球上已知的第二大陨石坑,长62公里,宽30公里,深15公里。这造就了一个充满来自下面的熔岩中的镍、铜、锌、金、银等金属的陨石坑。

这些金属直到1883年才被发现;当时,为建设加拿大太平洋铁路而进行的爆破挖掘显示,在萨德伯里盆地边缘附近镍铜矿高度集中。如今,萨德伯里地区是世界上生产矿最集中的地区之一。

Nickel-Rim-300x190.jpg

挑战

2013年末,Nickel Rim South 矿面临将中水从 Nickel Rim South Moose 池泵送到距离较远的冶炼厂的挑战。以前安装的泵由于装置的振动造成维护成本高且不可靠。缺乏当地产品支持,也使采购备件成为难题,导致泵的故障停机时间延长。

该矿经营人员在寻找可供选择的解决方案的过程中,看到了赛莱默萨德伯里当地分公司在替代这些效率低下、成本高昂的水泵方面所能提供的东西。

这项挑战不仅涉及到开发出能将中水泵送到13.7公里外的主炼镍厂的解决方案的问题,还要克服超过40 psi 静压头。此外,所提出的解决方案必需足够坚固,以承受泵系统全天候运作所带来的磨损。

赛莱默解决方案

在彻底检查造成振动问题和泵维护问题的原因之后,所提出的赛莱默解决方案包括由 100Hp 超高效电机驱动的 Goulds Water Technology VIT 立式涡轮泵(Model VIT-FFFM SIZE 12CHC:四级,316 SS 泵身中带有泵排出口、泵柱和泵缸)。

通过装置改造解决了振动问题,包括改造混凝土底座和基础板。改造完成后,立式涡轮泵被放入井中固定。双方就试用期达成一致,以测试涡轮泵经受严酷环境考验的能力。

无后顾之忧的持续泵送

VIT 立式涡轮泵首先运行两个月时间。该泵持续运行,以便为炼镍厂提供工艺水,从而达到预期的流量,而没有发生任何维修保养问题或召唤出动。安装赛莱默泵为该矿带来了安心感,因此该矿又添置了两台泵,以便提高流量和用作备用泵。

最终的系统由两台在用泵和一台备用泵组成。凭借由赛莱默萨德伯里当地分公司提供产品支持的泵系统,也最大限度地减小了对于维修保养问题的担忧,因为如果需要零件或例行维护,分分钟就能获得产品支持。该矿的负责人 Rodney Withers 对此结果非常满意,评价认为“这些泵确实令人后顾无忧,且运行平稳”。

通过 Jason Nelson and Terry Cormier