It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

新泵向布里斯托尔输水,能耗减少10%

新泵向布里斯托尔输水,能耗减少10%

在英国的布里斯托尔市,近一半的饮用水取自塞文河,后经格洛斯特和夏普内斯运河向民众供应。赛莱默旗下Flygt飞力新型井筒崩日均输水1亿升,同时能够减少能耗和二氧化碳排放。

格洛斯特码头的井筒泵对于监测格洛斯特和夏普内斯运河的水位以及确保布里斯托尔的稳定供水至关重要。但这些水泵的使用年限即将到期,维护时需要将它们抬离原位并手动检查,耗时长且成本高昂。

负责维护这条运河的运河与河流信托基金会(Canal & Rivers Trust)决定更换这些已经老化的水泵,同时采取其他相应措施来减少泵站的能耗和二氧化碳排放,并改善水质监测。赛莱默的任务是更换水泵,并在这个过程中最大限度地减少对该地区和布里斯托尔30万居民饮用水供应的干扰。

该项目的部分资金是由英国人民邮编彩票(People’s Postcode Lottery)提供的,该组织也通过此举来进一步落实“邮编气候挑战”(Postcode Climate Challenge)计划。

安装节能泵

赛莱默为该项目提供端到端支持,根据泵站的实际情况,选择最合适的水泵和控制系统来满足运河与河流信托基金会的需求。

水泵更换项目包括在格洛斯特码头安装四台新的定制型Flygt飞力井筒泵,为尽量减少干扰,在2021年至2023年间分三个阶段分批安装。

Flygt飞力井筒泵重达三公吨,21分钟的输水量能注满一个奥运会标准游泳池。安装每台水泵都需要用到一辆40公吨的起重机。

赛莱默工业和基础设施部区域客户经理Ian Bull表示:“新安装的Flygt飞力泵效率高,适应力强,而且更易于维护,有助于提高可持续性,使用寿命约20年。这些水泵由最先进的监测系统控制,因此该信托基金会可以持续监测运河的水位。”

赛莱默还将先进技术应用到现场的其他设备中,以便对整个系统进行远程监控。

能耗降低10%

赛莱默为运河与河流信托基金会提供了一站式解决方案,利用整个组织的深厚经验对该项目进行端到端管理。因此该项目能够顺利实施,并按时在预算内完成。

赛莱默安装的四台Flygt飞力井筒泵平均每天从塞文河抽取1亿升水,然后输送至格洛斯特和夏普内斯运河,确保运河水位稳定,并向布里斯托尔居民供应饮用水。

此外,通过使用节能电机和升级款叶轮,减少了二氧化碳排放,水泵将泵站的耗电量减少了约10%。由于这些水泵可以通过该信托基金会的SCADA软件来控制,因此减少了现场检查水泵运行情况的次数,帮助该信托基金会节省了维护成本。

运河与河流信托基金会的高级维护工程师Nigel Taylor介绍说:“我们从1834年开始就将塞文河的水泵送到运河里。有了这些新水泵,我们可以继续减少能耗和二氧化碳排放,同时确保每周稳定供应数亿升水,这个新项目将为我们带来巨大价值。”

“从根据现场的具体需求来定制泵送设备、分阶段安装和调试,到水泵投入使用后的持续支持,赛莱默为该项目提供独特且具有重要意义的端到端客户服务。”