It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

更智慧,更便捷

更智慧,更便捷

两款全新 Xylem 产品近期上市。采用突破性 N 科技的 Flygt Experior,
以及用于小型处理工厂的 WEDECO TAK 55 Smart 即用型紫外线消毒系统。
欢迎了解新产品如何帮您节省时间和成本。

飞力Experior /

结合了最先进的水力学设计、高效电机和智能控制系统,Experior 产品实现了节能 50%。

SmartRun™ — 全新智能控制系统
全新 SmartRun 是预编程控制系统,融入了特别为污水泵站而设的全新功能。该产品安装简便。其强大功能有助节省能源,实现最佳的清洁效果,且降低能耗约 30%。 

创新技术 — 自适应N
自适应N 叶轮可在必要时沿轴向上移动,使大量破碎布料和坚硬残片亦能平顺通过叶轮,而最后水压会将叶轮推回初始位置。这种轴向运动能减少驱动轴、密封圈及轴承的承压,从而延长使用寿命。

N 技术模块化理念
借助 N 技术,您可根据不同需求自由选择不同模块。您可为典型废水处理选择标准铸铁水力模块,为极端研磨性或腐蚀性应用选择硬铁模块,为切断废水中的长纤维或固体杂物选择切割模块。

高效电机实现产品升级
Experior 配备可选的高效电机,最高功率达 70 kW,专为优化废水泵的应用。卓越的冷却技术能延长使用寿命。

 

WEDECO TAK 55 Smart /

应用简便,成本低廉
WEDECO TAK 55 Smart 是低成本、即插即用型的紫外线消毒解决方案,适合小型污水处理。该产品配备最新的 ECORAY® 高密度低压(Hi-Lo)紫外线灯及镇流器,提供可靠性能之余,能耗和对维护保养的要求较低。

完全预组装
WEDECO TAK 55 Smart 系统提供完全预组装,可轻松与现有或新建废水处理设备整合,处理量可达每小时 400 立方米(m³/h)或每天 250 万加仑(MGD)。

五种规格选择
该系统提供五种规格选择,适用于不同类型的管道材质,并配备自动擦拭系统,以及先进的紫外线监视和控制功能。对于户外安装,提供 Type 4X/IP66 等级机壳,无需建造保护结构。

全面测试
为满足最高紫外线消毒标准,该系统经过全面测试,符合最新发布的次级处理废水消毒 IUVA 协议。此外,该产品还符合 2006 年 US EPA UVDGM 中列出的最严格核验要求。

通过 Simon