It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默在 WEFTEC 2014 上展出的新型解决方案

赛莱默在 WEFTEC 2014 上展出的新型解决方案

在今年的 WEFTEC 展会上,赛莱默推出一项革命性的新型多屏障废水处理解决方案,并展示了公司专为水和废水行业设计的监控产品组合的新成员。赛莱默还因 Experior 概念而荣获水环境联合会 (Water Environment Federation) 颁发的“2014创新技术奖”(2014 Innovative Technology Award)。 

以下是对赛莱默参展解决方案的快速一览: 

Leopold Oxelia 是赛莱默的最新尖端臭氧强化生物活性过滤系统和用于市政废水处理的多屏障解决方案。Oxelia 融臭氧、过滤功能和分析仪器于一身,实现最佳的废水处理,以便于水的再利用以及排入敏感水域中。 

用于监控废水收集系统的最新飞力云端监控和数据采集 (SCADA) 系统,为大容量泵站网络应用带来一种具有成本效益的解决方案。 

赛莱默在展会上演示了 Godwin Field Smart 远程监控技术,在1,200英里外对一台 Godwin Dri-Prime 泵进行远程启停操作和监测。 

Sanitaire OSCAR 过程性能优化器是一项集成生物过程控制软硬件系统设计,通过对流入、池中及流出参数的智能化过程控制编程和监测,来提供实时分析,从而最大限度地减少错误并缩短高效运行所需的时间。 

Godwin Dri-Prime NC350 是 Godwin Non-Clog 系列最大的泵,性能强大,具有每分钟泵送6,530加仑水的能力。NC350 采用飞力 N 专利技术,带有不堵塞的创新自清洁叶轮,可根据客户要求配备柴油机或电动机,或定制为静音泵。 

YSI IQ SensorNet (IQSN) 连续监控系统能实现对废水处理厂过程的实时全方位监测。 

测量废水处理过程中的正磷酸盐量的 P 700 正磷酸盐分析仪,可作为独立分析仪使用,或与 IQSN 系统中的其他传感器联合使用,它所提供的连续数据可帮助检验废水处理过程中的磷酸盐去除情况,提高运行效率。 

YSI UV/UV-Vis 分光光度计传感器作为 IQSN 系统的一部分,可准确测量多个参数。 

除上述产品外,赛莱默还介绍了公司的 TotalCare Maintenance Program。这是赛莱默的全面综合性服务组合,能确保处理系统持续以最佳状态运行。

通过 Simon