![]()
故障
更新的州和联邦环境法规缩短了需要小容量废水 (LVWW) 系统的设施的项目时间表。该州维持了与关闭灰烬监狱有关的待定截止日期。由于该法规禁止在截止日期后使用灰烬,因此该设施需要将所有进入灰烬的低流量废水流从截止日期转移到永久LVWW系统可以安装和运行的时间。
赛莱默与客户在非常紧张的时间线上密切合作,并在为永久系统准备区域时提供了完整的临时LVWW系统。赛莱默在截止日期前30天采购设备并增加生产,以提供永久系统,避免国家污染物排放消除系统(NDEPS)许可证相关罚款。
背景:
CCR 规则于 10/19/2015 生效,并为煤灰的安全处置制定了联邦标准。该规则为法律和政治上受到挑战的CCR垃圾填埋场和地表监禁制定了技术要求。这些挑战导致项目执行出现不确定性。解决不确定性的有条不紊的步伐使公用事业公司陷入了既需要遵守法规又需要继续发电的困境。
在这种情况下,该工厂联系了现有供应商赛莱默,寻求在截止日期和永久系统完成之间制定的解决方案。
解决方案
赛莱默提出并为客户提供完整的临时LVWW系统,包括:钎焊澄清、化学品添加和库存管理、固体排水和全天候设备运行。该系统设计用于处理 10,000 gpm 的出水量,以达到调节出水量。该系统无问题地满足了所有 NPDES 许可的要求。TSS 水平从平均 400 ppm 降至低于 20 ppm。满足砷和汞等金属的所有要求。
结果
客户开始了为期一个月的开挖项目,该项目全天候运行,以便为永久系统的安装做好准备。赛莱默成功地加快了设备的生产,以在监管截止日期前30天提供全部产能。操作人员齐聚一堂,为系统持续运行提供人员。该系统在项目的前六个月内成功地根据许可规范处理了超过10亿加仑的废水。
一旦永久LVWW系统取代了对系统的需求,临时设备就会缩小,一旦启动了封闭措施,系统就会过渡到处理灰烬中的水。永久LVWW系统完美启动,并继续满足所有设计和排放要求。