4*100吨/小时产水规模!安徽凤台某光伏企业LX8000Z超纯水制备系统投入运行
挑战
近年来,我国大力发展能源绿色低碳转型,像是风电、光伏发电等产业发展迅猛。根据相关部门发布的《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》中可以看出光伏发电现在仍是新能源发电中重要产业。从1998年,我国就开始关注太阳能发电项目,直到今日我国光伏发电产业已经趋于成熟。
光伏发电的核心就是光伏组件,而光伏组件又是由光伏电池串并联并封装而成,这样也就导致了光伏电池生产离不开超纯水的使用,其中硅片的切割与清洗就是需要大量的超纯水,而超纯水的质量好坏与否影响着硅片的质量,从而影响光伏电池的生产。
为了满足安徽凤台某光伏企业400m3/h的用水需求,并且达到符合标准的水质,懿华推荐用户采用LX-Z系列的最新型号—LX8000Z大流量工业型CEDI膜堆来制备超纯水。该项目的超纯水系统利用UF(超滤)构建预处理系统,结合RO(反渗透)+EDI(电去离子)+抛光混床构建脱盐系统,共同组成了超纯水工艺流程来进行超纯水的制备,项目建成后该光伏企业的超纯水处理能力和供水可靠性得到显著提升,为光伏企业的快速发展提供坚实的用水保障。

解决方案
该项目采用的LX-8000Z大流量工业型CEDI膜堆,为懿华于2023年5月推出的Ionpure® LX-Z系列的最新型号。LX8000Z单台膜堆的典型设计产水流量为8m3/h。
相较于LX-Z系列的其他型号,LX8000Z最直观的体现为膜堆尺寸的增加以及由此带来的产水流量的增大:

从性能上,LX-8000Z也有着独特的优势:
| 运行参数 | |
| 回收率: | 90-95% |
| 设计流量产水范围: | 7.5-10 m3/h (33-44 gpm) |
| 典型设计产水流量: | 8 m3/h (35.2 gpm) |
| DC 电压: | 0-400V |
| DC 电流: | 1-6A |
| 压降 在设计产水流量范围内: | 1.7-3.1 bar (25-45 psi) |
| 产水水质 | |
| 产水电阻率 典型值 | > 17 MΩ.cm* |
| 硅 (以 SiO2计) 去除率: | 90%-99%* |
| 钠离子 (Na+) 去除率: | ≥ 99%* |
| 氯离子 (Cl-) 去除率: | ≥ 99%* |
结果
LX-8000Z膜堆专门针对广泛的工业除盐水应用和市场而设计,包括光伏、电厂锅炉补给水、制药行业纯化水、石油化工行业 (HPI & CPI) 用水以及其它高纯水需求,单台膜堆产水设计流量为7.5-10 m3/h ,满足除盐水/超纯水的需求,为最优的灵活性和产水流量能力而配置。本项目中4*100吨/小时的产水量规模要求,使用了4*13台LX8000Z膜堆,经现场调试,单台膜堆的产水流量达到8m3/h以上,产水电阻率大于17MΩ.cm,淡水压差控制在2.2-2.4bar范围内。

安徽凤台该光伏纯水工程项目的建成,将极大地满足企业自身在光伏组件生产过程中对超纯水的用水需求。产水流量和水质达标是我们的此次项目的基本准则,因此在选择去离子设备时,我们优先考虑了产水流量大且产水水质稳定的工艺。在该项目中,我们使用的Ionpure®LX8000Z大流量工业型CEDI膜堆,用更少的数量实现更大更稳定超纯水产水流量。