您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

在犹他州鱼类孵化场避免了旋涡疾病

V系列™ 选择自动筛选过滤器,为孵化场提供有效保护,防止潜在的致命鱼病

挑战

卡马斯州鱼类孵化场位于萨米特县卡马斯东南三英里处,主要生产鳟鱼以储存该州的大部分水源。2010年,在孵化场上方约¾英里处发现了一个天坑。在落水洞附近的海狸溪发现了旋涡病的证据,人们担心落水洞靠近受污染的水可能会威胁鱼类孵化场使用的当地泉水的水质。旋转疾病导致鱼类以非自然模式游动,最终导致死亡。由于有可能爆发旋涡状疾病,并可能导致整个鱼类资源的损失,卡马斯决定实施一项改进的水处理系统。

解决方案

Kamas孵化场配备了五个VAF V-1500自清洁过滤器,可去除25微米以下的总悬浮固体,为紫外线技术提供有效的预处理。在耗资130万美元的新治疗系统的第二阶段,三罐40个紫外线灯可以杀死细菌和寄生虫。目前运行的系统设计用于处理每分钟3000加仑的来水,但目前平均每分钟2300加仑。

结果

VAF过滤器的专利*双向驱动设计允许移动部件比其他类似滤网过滤技术少70%,并且不需要电机、限位开关、齿轮箱或液压活塞。

此外,没有可能成为潜在泄漏点的外部轴或密封件。因此,固有的问题和维护更少。冲洗废水也少于总流量的1%,且在清洗过程中过滤过程不会中断。

该项目相当广泛,包括现场和工厂管道、电气工程、泵室以及现有孵化车间建筑的改造,以适应新系统,从而提高了孵化场的产量。电池备份和过滤系统中的冗余确保了鱼的安全。

VAF过滤器通过为紫外线应用提供必要的预处理水平,在保护卡马斯鱼类健康方面发挥着至关重要的作用。

*在某些国家获得专利

"保持每年120万条鱼的存活绝非易事。我们对新系统的工作方式非常满意,我们喜欢过滤器的简单性。"
TED HALLOWS,卡马斯州鱼类孵化场主管