您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

增压

供水和增压系统

现代建筑中的供水系统需要可靠、节能的产品,这些产品可根据需要进行调整,并易于连接到建筑物监控系统。赛莱默供水产品和解决方案正是如此。赛莱默的供水产品满足现代客户对可靠性、能效的高期望且易于安装和检修,以实现最低的寿命周期成本。

赛莱默提供供水和增压系统

成套系统
完整且随时可安装的解决方案,包括一个或多个泵、泵控制装置(变速或固定速度)、压力变送器和阀门(均安装在框架上)。


铸铁或不锈钢钻孔、多级和端吸泵,功率范围为0.25 kW至300 kW以上,泵压头超过800米,适用于从较小到非常大的建筑和高层建筑。

泵控制器
变速泵控制器,用于将容量调整至所需水平。

处理
在线安装的紫外线和臭氧系统。