您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

纸浆和纸张漂白

  1. 赛莱默是臭氧技术领域的全球领导者

二十多年来,赛莱默一直与纸浆和纸张制造商合作,将最先进、节能且易于操作的臭氧系统融入其工艺中。赛莱默提供特定的系统以满足纸浆和造纸行业的需求,由此将可靠性和能源效率与紧凑的配置和即插即用系统相结合,以便快速安装和启动。

针对废水处理,赛莱默还为悬浮生物处理系统提供臭氧溶解设备。将Leopold的生物过滤工艺与臭氧结合,可分解并处理许多物质,甚至包括最难以处理的COD。

赛莱默的纸浆和造纸工艺工程师拥有丰富的知识和经验,可协助工厂工程师针对其工艺开发合适的系统。

产品 服务 品牌
服务
所有设备在某一时刻均需要维护或维修。无论是处理意外故障还是按照预定的维护间隔更换磨损零件,赛莱默可对其设备进行各种程度的维修 - 从小修到全面检修。根据维修的性质和设备的尺寸,我们将提供现场维修和车间维修服务。
由于资源紧张且随着成本削减措施全面到位,各公司都在寻找明智的方法来避免进行昂贵的维护和紧急呼叫。通过控制维护成本,您可确保获得最长的设备正常运行时间。
水和污水处理设施的安装和调试及其控制系统均需工程专业知识和专家建议。当提供此类服务的资源和能力都受到限制时,可能会让人不堪重负。但是,有一些服务可以减少您的管理费用,最大限度地降低风险并确保您的设施随时可用。
为满足不断增长的需求并始终盈利,您必须对水和废水资产成本进行有效管理。设备的使用年限和状况对工厂效率、可靠性和生产力有重大影响。TotalCare检查和审核服务有助于确保最长正常运行时间和最高效率,并保持较高的健康、安全和环境标准。
想要避免警报管理的麻烦,但要充分了解并准备好在出现问题时采取行动? 无论您需要对单个泵站采取基本报警处理还是对整个站点采取高级报警管理,监测和监督服务都可以让您高枕无忧。
品牌
Lowara Color Logo
Lowara

Lowara可靠而经济的解决方案,用于泵送和循环清洁水或脏水。

wedeco logo
Wedeco

Reliable and environmentally-friendly water and wastewater treatment technologies.