It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

消防泵和成套装置

灭火和临时消防泵

为保护生命和财产。在自动喷淋系统中,必须选择值得信赖的产品。赛莱默在该领域具备长期经验,使得全系列的消防泵和成套装置均经过设计和测试,可满足建筑的最苛刻要求。

赛莱默提供灭火

成套消防泵组
准备按照UL、FM或EN12845标准来安装消防泵组。增压机组采用铸铁或不锈钢离心式端吸、分体式或多级泵制造,具体取决于扬程和流量要求。

消防泵组的模块化设计不仅使安装简单易行,而且可以根据消防系统的具体要求定制各消防装置模块。采用各模块,可选择电动机或柴油发动机,帮助最终用户获得正确的配置,确保最高水平的安全性和可靠性。


端吸、分体式、多级和深井泵获得UL或FM认证,或根据EN12845允许纳入到消防泵组中。