It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

OEM: Niezawodne, energooszczędne rozwiązania typu plug-and-play

W Xylem od dziesięcioleci współpracujemy z producentami oryginalnego wyposażenia (OEM) w takich zastosowaniach jak chłodzenie, ogrzewanie, smarowanie, mycie i uzdatnianie oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest przetwarzanie cieczy. Dzięki bogatemu doświadczeniu w wielu dziedzinach przemysłu, w tym przemyśle spożywczym, motoryzacji, centrach danych oraz budynkach komercyjnych i mieszkalnych, rozumiemy Twoje specyficzne potrzeby procesowe. Pobierz broszurę

Partner, któremu można zaufać

Jako producenci OEM, Twoi klienci pokładają ogromne zaufanie w produkowanych przez Ciebie maszynach i urządzeniach, dlatego też potrzebujesz partnera, któremu możesz zaufać. W Xylem, wszystko, co robimy, jest na najwyższym poziomie niezawodności, wydajności i sprawności.

Elastyczne rozwiązania dla Twoich specyficznych potrzeb

Nie wierzymy, że jedno rozwiązanie pasuje do wszystkich. Oprócz naszych standardowych produktów, posiadamy Centrum Doskonałości (CoE), gdzie możemy współpracować z Tobą, aby zrozumieć Twój specyficzny proces i zaoferować niestandardowe rozwiązania, które mogą być łatwo zintegrowane z Twoimi pakietami w sposób, który optymalizuje Twój czas, budżet i łańcuch dostaw.

Pakiety, nie tylko pompy

Od pomp i mieszadeł po liczniki, oprzyrządowanie, czujniki i produkty do uzdatniania, oferujemy producentom OEM szeroki zakres zintegrowanej technologii przemysłowej wraz z doświadczeniem, którego potrzebujesz, aby rozwijać swój biznes.

Zastosowania termiczne dla budynków i przemysłu

Thermal_315x200.jpgOd agregatów chłodniczych, kotłów, ogrzewania, podgrzewaczy solarnych, systemów odzysku ciepła, pieców przemysłowych, przygotowania ciepłej wody użytkowej do wszystkich innych systemów HVAC, aplikacje termiczne są największymi konsumentami energii w budynkach przemysłowych i komercyjnych. Czy to w centrach danych chłodzących serwery, czy w magazynach chłodniczych przechowujących żywność i leki, awaria pojedynczego komponentu może spowodować ogromne straty.

Inteligentne, niezawodne silniki IE5 firmy Xylem, wysokowydajne pompy cyrkulacyjne i zestawy hydroforowe są zdolne do samooptymalizacji w celu zapewnienia najniższego zużycia energii. Mogą być również dostosowane do precyzyjnych wymagań aplikacji termicznych.
 
Featured products : Inteligentne pompy, Zestawy hydroforowe, Pompy wielostopniowe ze stali nierdzewnej, Pompy obiegowe zgodne z ErP, Ciepłomierze

 

Aplikacje myjące, czyszczące i spryskujące

Washing_315x200.jpg

Niezależnie od produkowanego sprzętu, czy to sprzętu do czyszczenia części, mycia pojazdów, narzędzi maszynowych, czy też środowisk kontrolowanych i higienicznych, potrzebujesz wody i płynów pod odpowiednim ciśnieniem, o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości - wszystko przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii.

Zestawy hydfororowe oraz pompy jednostopniowe i wielostopniowe firmy Xylem zajmują najmniej miejsca i zużywają najmniej energii, a w połączeniu z naszymi wodomierzami zapewniają lepszą widoczność zużycia wody.

Featured products : Końcowe pompy ssące, Pompy in-line, Pompy wielostopniowe ze stali nierdzewnej, Zestawy hydroforowe, Wodomierze, Pompy napędzane powietrzem

 

Zastosowania do uzdatniania wody i ścieków

WaterTreatment_315x200.jpg

Uzdatnianie wody, czy to dezynfekcja na małą skalę, czy eliminacja patogenów na poziomie przemysłowym, jest niezbędne dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w zakresie oczyszczania wody surowej i ścieków oraz ponownego wykorzystania wody.

Niechemiczne rozwiązania Xylem w zakresie dezynfekcji UV i ozonu, a także pompowanie czystej wody lub ścieków, mieszanie i oprzyrządowanie, mogą być stosowane razem, aby spełnić Twoje indywidualne potrzeby w zakresie uzdatniania wody.

 

Featured products : Pompy wielostopniowe ze stali nierdzewnej, Zestawy hydroforowe, Pompy ściekowe, Mieszadła, Dezynfekcja UV i Ozon, Analityka i Oprzyrządowanie

 

Zastosowania w rolnictwie 

Agro-Farm_315x200.jpgOd produkcji szklarniowej i hydroponiki do sprzętu nawadniającego, sprzętu rolniczego (zarówno dla roślin, jak i zwierząt) oraz biogazu, bezpieczny, niezawodny i energooszczędny sprzęt wodny jest niezbędny do utrzymania działalności w ruchu.

Pompy głębinowe, jedno- i wielostopniowe pompy odśrodkowe, zestawy hydroforowe i wodomierze firmy Xylem mogą pomóc zmaksymalizować wydajność przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia wody i energii.

Featured products : Pompy głębinowe, Mieszadła, Wodomierze, Pompy wielostopniowe ze stali nierdzewnej, Pompy odwodnieniowe

 

Zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym

Food-Bev_315x200.jpgBiorąc pod uwagę, jak ważne jest bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, posiadanie wysokiej jakości sprzętu odpornego na korozję ma zasadnicze znaczenie dla dzisiejszych producentów, którzy muszą maksymalnie wydłużyć czas pracy podczas operowania lepkimi, delikatnymi lub wrażliwymi na temperaturę składnikami.

Nasze energooszczędne pompy przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym, jak również liczniki, oprzyrządowanie i czujniki, posiadają certyfikaty zgodności z najwyższymi standardami i mogą być z łatwością pakowane w płozy, aby zapewnić niezawodne działanie i skrócić czas przestojów.

Featured products : Wodomierze, Rozwiązania dla przemysłu spożywczego, Pompy wielostopniowe ze stali nierdzewnej, Pompy rotacyjne, Analityka i Oprzyrządowanie