It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Nauki przyrodnicze, farmacja i bioproces

Rozwiązania pomiarowe do zastosowań klinicznych, przemysłowych i badawczych.

Badania kliniczne i diagnostyka
Analizatory Xylem mierzą poziom glukozy we krwi, osoczu i surowicy oraz mleczan we krwi, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym.  Są one szeroko stosowane do pomiaru glukozy w badaniach cukrzycy i ustawieniach wytwarzania glukometrów oraz dla mleczanu w ćwiczeniach fizjologicznych i programach treningu sportowców. Nasza kompletna linia refraktometrów służy branży nauk sportowych, aby zapewnić sportowcom optymalny poziom nawodnienia podczas treningów i zawodów.

Przemysł spożywczy
Nasze przyrządy mierzą wspólne parametry, takie jak temperatura, pH oraz kluczowe składniki i produkty uboczne w procesach technologicznych i laboratoriach zapewnienia jakości. Do analitów należą glukoza, sacharoza, laktoza, skrobia, cholina, glutaminian i etanol. W zastosowaniach związanych z psuciem się żywności poziomy mleczanu i etanolu dostarczają ilościowych dowodów na niechciane drobnoustroje. Nasza technologia biosensorów jest wykorzystywana w analizie surowców, testach jakości produktów końcowych i monitorowaniu wycieków.  Nasze systemy testują również różnorodne zanieczyszczenia, które można znaleźć w żywności, takie jak benzen, herbicydy, barwniki, pestycydy itp. Refraktometry laboratoryjne pozwalają na precyzyjny pomiar stężenia w przemyśle spożywczym.

Bioprzetwarzanie
Mierzymy ważne składniki odżywcze, takie jak glukoza, glutamina i metanol oraz możemy monitorować poziom potencjalnie szkodliwych produktów ubocznych, takich jak mleczan i amon. Przemysł biofarmaceutyczny wykorzystuje szybkie pomiary oparte na elektrodach firmy Xylem do monitorowania i sterowania procesami.

Biopaliwa
Analizatory firmy Xylem mierzą ksylozę i glukozę w celu monitorowania postępu fermentacji w badaniach celulozowego etanolu i pomiaru pozostałości etanolu podczas destylacji w zakładach produkcyjnych.

Badania fizjologiczne
Nasze analizatory mierzą kluczowe anality. Wyniki dostarczają informacji związanych z czynnikami wzrostu, metabolizmem, czynnikami toksycznymi i nie tylko.

Monitorowanie i kontrola online
Firma Xylem oferuje kilka produktów do monitorowania online i kontroli kluczowych analitów w bioreaktorach kultury komórkowej. Nasze systemy monitorowania i kontroli online oferują opłacalną, prostą metodę monitorowania (z ewentualnym dodaniem pompy zasilającej/sterowania).

Uzdatnianie wody farmaceutycznej – czystość i zrównoważony rozwój są niezbędne 

Od wody zasilającej, poprzez wewnętrzne oczyszczanie, po wytwarzanie wody o czystości farmaceutycznej, aż po końcowe odprowadzanie, woda ma kluczowe znaczenie dla produkcji farmaceutycznej. Uzdatnianie wody na każdym etapie produkcji musi realizować dwa cele: czystość i zrównoważony rozwój. Zanieczyszczenie może zagrażać życiu, dlatego zapobieganie zanieczyszczeniu wody jest niezbędne dla bezpieczeństwa produktu. Czynności uzdatniania muszą spełniać normy odpowiednich farmakopei dla zamierzonego stosowania wody, o różnych klasach farmaceutycznych wymagających odmiennego traktowania dla wody oczyszczonej (PW), wody wysoce oczyszczonej (HPW), po najwyższej czystości wodę do wstrzykiwań (WFI). Producenci farmaceutyczni również proaktywnie podchodzą do kwestii zrównoważonego rozwoju, ponieważ zarówno niedobór wody, jak i łagodzenie wpływu na środowisko, zachęcają do oszczędzania wody dzięki wewnętrznemu recyklingowi i zaawansowanej obróbce końcowych zrzutów.

Chociaż zauważono, że wymagania dotyczące obróbki różnią się w zależności od odpowiedniej farmakopei, większość zespołów do obróbki do wytwarzania oczyszczonej wody lub WFI obejmuje membrany (UF i/lub RO), dejonizację i/lub destylację i dezynfekcję. Jednak uzdatnianie, jak dezynfekcja termiczna i destylacja zużywają dużo energii. Dlatego poprawa wydajności wody w celu zmniejszenia ilości wymagającej obróbki poprawia również wydajność energetyczną. Ponowne użycie wewnętrzne jako wody do mycia zmniejsza również objętości wyładowcze i koszty oczyszczania ścieków.

Jako że dezynfekcja jest tak ważna, wiele metod, w tym termiczne, UV i ozonowanie, jest zwykle stosowanych w wielu punktach podczas całego procesu uzdatniania. Procesy dezynfekcji nie wytwarzają chemicznych produktów ubocznych, chociaż użycie ozonu wymaga również sprzętu do niszczenia ozonu. Promieniowanie ultrafioletowe staje się preferowanym procesem, ale jedynie sanityzuje w miejscu aplikacji i nie zajmuje się biofilmami drobnoustrojów, które mogą gromadzić się w rurach. Aby zabić biofilmy, należy okresowo przepuszczać resztkowy rodzaj środka dezynfekującego, zazwyczaj ozonowego przez system uzdatniania.

Ozon w połączeniu z nadtlenkiem i/lub promieniowaniem ultrafioletowym jest niezwykle skuteczny w utlenianiu biofilmów mikrobiologicznych i bakterii. Marka Wedeco firmy Xylem jest zaufanym liderem w zakresie sprawdzonych procesów odkażania, zapewniając zarówno promieniowanie ultrafioletowe, jak i zaawansowane jednostki utleniające, w tym ozon i nadtlenek. Systemy UV marki Wedeco prowadzą przemysł w kierunku efektywności energetycznej, a szereg zaawansowanych urządzeń do utleniania (ozon, nadtlenek i promieniowanie UV) serii MiPRO stosuje podejście wielopoziomowe, aby zapewnić najwyższy poziom dostępnej infrastruktury sanitarnej.

Life Sciences, Pharma & Biopharma Measurement Solutions