Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Włącz tryb wysokiego kontrastu

Models

The new HYDROVAR offers 21 models, making it the ideal variable speed pump drive for nearly any application. Choose yours using the chart below.

 

Model A

model-a.png

Model Type Model Size Maximum Weight
2.015 A 5,6 kg (12.35 lbs)
2.022 A 5,6 kg (12.35 lbs)
3.015 A 5,6 kg (12.35 lbs)
3.022 A 5,6 kg (12.35 lbs)
4.015 A 5,6 kg (12.35 lbs)
4.022 A 5,6 kg (12.35 lbs)
4.030 A 5,6 kg (12.35 lbs)
4.040 A 5,6 kg (12.35 lbs)

 

Model B

model-b.png

Model Type Model Size Maximum Weight
2.030 B 10,5 kg (23.15 lbs)
2.040 B 10,5 kg (23.15 lbs)
3.030 B 10,5 kg (23.15 lbs)
3.040 B 10,5 kg (23.15 lbs)
3.055 B 10,5 kg (23.15 lbs)
4.055 B 10,5 kg (23.15 lbs)
4.075 B 10,5 kg (23.15 lbs)
4.110 B 10,5 kg (23.15 lbs)

 

Model C

model-c.png

Model Type Model Size Maximum Weight
3.075 C 15,6 kg (34.39 lbs)
3.110 C 15,6 kg (34.39 lbs)
4.150 C 15,6 kg (34.39 lbs)
4.185 C 15,6 kg (34.39 lbs)
4.220 C 15,6 kg (34.39 lbs)