您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 实验室水系统

LaboStar® Pro TWF 系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

只需一个创新的步骤,即可将自来水转换为超纯水

  • 可以使用 30 或 60 l 储罐进行升级,可通过龙头手动分配
  • 可提供两种类型的水:从储罐提供的 Type III 水和从分配器提供的 Type I 水
  • 可提供两种不同的除菌过滤器(带内毒素保留和无内毒素保留)
  • 利用快速联接头,轻松更换模块
  • 低采集成本
  • 产品供应范围包括耗材
  • 德国制造

LaboStar® PRO TWF 系统可直接从您的饮用水供应管道生产超纯水。此设备具有一个预过滤装置和一个反渗透膜。纯水汇聚到一个集成储罐中,最终通过一个循环泵流经纯化模块。用户可以从内置的 7 l 储罐抽取 Type III 水,或者从分配器抽取质量为 0.055 µS/cm(相当于 18.2 MΩ-cm)、TOC 介于 1 到 10 ppb 的 Type I 水,具体情况取决于系统的类型。还会显示 RO 水质。

LaboStar(R) PRO TWF 设备能够以极具成本效益的方式生产少量的分析级水。此水质高于所有相关标准,包括 ASTM Type I、CLSI 和 ISO 3696 Type I。可以使用 30 或 60 l 储罐对该系统进行升级。

细菌数量<0.1 cfu/ml

  • 一个电导传感器可持续测量再循环回路中的产品水纯度。分配器上的正电荷 0.2 µm 除菌过滤器可清除细菌和内毒素,而且无需使用昂贵的超滤器。也提供不带电荷的 0.2 µm 除菌过滤器。LaboStar® PRO TWF 系统配有第一组的模块和过滤器。

  • W3T324337 LaboStar PRO TWF
  • W3T324338 LaboStar PRO TWF UV