It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 实验室水系统

LaboStar® RO DI 系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

LaboStar® RO DI 系列能够以非常低的能耗提供高质量水。

  • 利用快速联接头,轻松更换模块
  • 维修/维护报告
  • 产品供应范围包括耗材
  • 德国制造

使用“低能耗”膜,可实现非常高效、经济的运行。所有 LaboStar® RO DI 系统都配有内置的 7 l 储罐。纯水收集到储罐中,并通过一个集成泵进行再循环。
LaboStar(R) RO DI 系统配有一个最终 DI 滤芯。此滤芯可以将 RO 水纯化为 < 0.1 µS/cm 的 Type II 质量。此装置提供了两个抽水口:可以利用压力从使用点分配器抽水,也可以从此装置背面的出口抽水。
也可以使用分配器上的一个带电荷的 0.2 µm 除菌过滤器清除细菌和内毒素。也提供不带电荷的 0.2 µm 除菌过滤器。可以使用另一个 30 或 60 l 的储罐来扩充 7 l 储罐的容量。
LaboStar(R) RO DI 系统配有为了能够直接运行而需要的第一组的所有模块和过滤器。

  • 连接到市政饮用水供应管道
  • 7 升的内置储罐
  • 纯水循环直接进入分配器接头
  • 使用实用的 POU 分配器,可轻松分配水
  • 可提供带内毒素保留选件或无内毒素保留选件的 0.2 µm 除菌过滤器
  • 静音工作模式
  • 快速、简单消毒
  • RO 和 DI 水电导率监测
  • 通过快拆接头轻松更换模块

  • W3T324493 LaboStar 10 RO DI