LaboStar® RO DI 系列能够以非常低的能耗提供高质量水。
使用“低能耗”膜,可实现非常高效、经济的运行。所有 LaboStar® RO DI 系统都配有内置的 7 l 储罐。纯水收集到储罐中,并通过一个集成泵进行再循环。
LaboStar(R) RO DI 系统配有一个最终 DI 滤芯。此滤芯可以将 RO 水纯化为 < 0.1 µS/cm 的 Type II 质量。此装置提供了两个抽水口:可以利用压力从使用点分配器抽水,也可以从此装置背面的出口抽水。
也可以使用分配器上的一个带电荷的 0.2 µm 除菌过滤器清除细菌和内毒素。也提供不带电荷的 0.2 µm 除菌过滤器。可以使用另一个 30 或 60 l 的储罐来扩充 7 l 储罐的容量。
LaboStar(R) RO DI 系统配有为了能够直接运行而需要的第一组的所有模块和过滤器。