只需一个创新的步骤,即可将自来水转换为超纯水
LaboStar® PRO TWF 系统可直接从您的饮用水供应管道生产超纯水。此设备具有一个预过滤装置和一个反渗透膜。纯水汇聚到一个集成储罐中,最终通过一个循环泵流经纯化模块。用户可以从内置的 7 l 储罐抽取 Type III 水,或者从分配器抽取质量为 0.055 µS/cm(相当于 18.2 MΩ-cm)、TOC 介于 1 到 10 ppb 的 Type I 水,具体情况取决于系统的类型。还会显示 RO 水质。
LaboStar(R) PRO TWF 设备能够以极具成本效益的方式生产少量的分析级水。此水质高于所有相关标准,包括 ASTM Type I、CLSI 和 ISO 3696 Type I。可以使用 30 或 60 l 储罐对该系统进行升级。
细菌数量<0.1 cfu/ml