It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
See All Systèmes pour eau de laboratoire

Ultra Clear™ RO DI

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le système série Ultra Clear™ RO DI délivre l’eau de perméat avec une réduction du sel d’environ 98 %.

Le système série Ultra Clear™ RO DI polira le perméat d’osmose inverse à une qualité <0,1 µS/cm. Avec un taux de rejet de 98 %, l’eau de perméat d’osmose inverse qui sort d’une source d’eau d’alimentation à 400 µS/cm aurait quand même encore une conductivité d’environ 8 µS/cm.

Le système série Ultra Clear™ RO DI polit cette eau jusqu’à <0,1 µS/cm. Le module de déionisation est livré avec le système série Ultra Clear™ RO DI. Ces modules sont directionnels et nécessiteront un remplacement selon une fréquence qui dépend de la qualité de l’eau d’alimentation et de la consommation d’eau. Un intervalle de changement d’environ trois mois est typique. Les modules DI constituent une alternative à faible coût aux systèmes à électrodéionisation tels que nos systèmes Ultra Clear RO EDI. Un changement régulier des modules est toutefois nécessaire.

Un système Ultra Clear RO avec module DI produit de l’eau d’une qualité qui répond aux exigences de la plupart des laboratoires. Tous les systèmes affichent la qualité de l’eau d’entrée et produite. Le taux de réduction du sel s’affiche en pourcentage.

Les réservoirs de stockage sont disponibles dans les tailles suivantes : 30, 60 et 80 litres. Des réservoirs de stockage pouvant aller jusqu’à 3 000 litres sont également disponibles, si nécessaire.

  • Raccordement au réseau municipal d’eau potable
  • Mode de fonctionnement silencieux
  • Désinfection rapide et simple
  • Surveillance de la conductivité de l’eau d’osmose inverse et DI
  • Échange facile des modules grâce à des raccords rapides

  • Changement simple des modules grâce à un accouplement rapide
  • Rapport d’entretien/maintenance
  • L’étendue de la livraison comprend les consommables
  • Fabriqué en Allemagne