It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 现场次氯酸钠生成系统

OSEC® L 现场次氯酸盐生成系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

创新的低容量系统,可通过安全的自动化操作,从盐水中产生 <1% 浓度的次氯酸钠

OSEC® L 现场次氯酸盐生成系统是氯、商用漂白剂和氯片的一种成熟、安全的替代方案,可以安全、高效、可靠地消毒,无需运输氯气或大量次氯酸盐。

OSEC® L 系统是一个紧凑型生成系统,可通过电解盐水产生 <1% 浓度的次氯酸钠溶液,此过程只需消耗水、盐和电力。通过在现场按需产生次氯酸盐,与使用大量次氯酸盐相比,该系统可显著减少运营成本以及消毒副产物。OSEC L 系统完全自动运行,非常适合在偏远或无人地区使用。

封装式工业设计,采用坚固、精密的池设计
全自动、集成式控制面板,带有触摸屏操作员界面
美观的创新设计让产品具备了令人愉悦的外观和占据最小的空间
无需酸清洗,因为可轻松更换电解槽,并将此装置每年的维护需求降至最低。
经过 NSF/ANSI 61 饮用水标准认证

本质安全型的系统设计可以在产品的整个寿命内保护用户,并消除与化学品的接触,同时依然能够提供安全无虞、值得信赖的消毒剂水处理方法
按钮式操作和较长的维修间隔减少了维护需求,缩短了停机时间,并允许系统自动运行。
占据空间比其他现场发生器小 50%,可进行壁挂式安装,因此可以采用节省空间的独特配置。
此装置“即插即用”,即使在偏远地区也能轻松安装
实时监测材料流动和流程参数,可以将维护需求降至最低,并确保此装置以最佳的方式运行,大可以让操作员放心

Specifications