It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

See All Équipements de dosage de gaz

Modules de commutation automatique avec CCU

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Evoqua propose plusieurs modules de commutation automatique afin de garantir un passage ininterrompu et sans surveillance à une alimentation en gaz frais quand l’alimentation en ligne est épuisée.

Dès qu’une cuve de stockage atteint un niveau bas spécifique, un module de commutation automatique passe à la cuve ou à la réserve pleine suivante, ce qui signifie que tous les produits chimiques disponibles sont utilisés de manière optimale. La commutation peut s’effectuer sur une conduite de gaz sous vide, une conduite de gaz sous pression ou une conduite de liquide.

  • CCU - le contrôleur peut être utilisé à la fois pour le vide ou la commutation de pression sur les collecteurs, en fournissant l’indication pour les bouteilles vides et pour indiquer la position ouverte de la vanne du collecteur
  • La commutation est déclenchée soit par l’utilisation d’un seul manomètre commun ou de deux manomètres séparés de chaque côté du collecteur, soit par des contacts libres de tension provenant de boutons d’arrêt d’urgence ou de niveau bas
  • Le boîtier est de classe IP66

  • Alimentation continue en produits chimiques pour un large éventail d’applications
  • Dispositif de limite d’épuisement pour éviter la corrosion dans la bouteille de chlore gazeux
  • Convient pour le chlore, le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone et autres
  • Système automatique facile à utiliser, avec levier manuel pour les urgences
  • Assure une utilisation optimale des produits chimiques appliqués