It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Avloppsverk minskar luftningssystemets energiförbrukning med 32 % genom att rengöra diffusorerna

Avloppsverk minskar luftningssystemets energiförbrukning med 32 % genom att rengöra diffusorerna

Luftningssystemet kan stå för ända upp till 60 % av ett avloppsreningsverks energiförbrukning och förbrukningen ökar när diffusorerna sätts igen. Läs om hur ett avloppsreningsverk i Spanien minskade luftningssystemets energiförbrukning med 32 % utan att störa driften.

Almunia de San Juans avloppsreningsverk ligger i Huescaprovinsen i Spanien. Luftningssystemet håller det lösa syret på nivån 1,2 mg/liter genom att reglera när blåsmaskinerna startar och stannar.
 
Blåsmaskinerna stannar automatiskt när det lösa syret överstiger 1,7 mg/liter och startar igen när det lösa syret sjunkit till 0,2 mg/liter. För att minska energiförbrukningen är det viktigt att optimera och syreöverföringen genom diffusorerna och genom blåsmaskinernas starter och stopp.

I början av 2021 noterade anläggningens operatörer en ökning i blåsmaskinernas energiförbrukning. De misstänkte att diffusorerna hade satts igen på grund av avlagringar av kalciumkarbonat i vattnet, vilket orsakade betydande tryckfall i diffusorerna.

Att membranen i diffusorerna började sättas igen berodde inte bara på det hårda vattnet utan också på faktorer som temperatur och blåsmaskinernas starter och stopp. Alla dessa variabler påverkar i vilken grad vattnet orsakar avlagringar på diffusorytan.

En smidig process för rengöring av diffusorer

Lösningen var enkel men mycket verkningsfull. Xylem föreslog att luftningssystemets effektivitet skulle återställas genom en diffusorrengöringsmetod. För detta används ett proprietärt munstyckesdoseringssystem som tillför myrsyra i lufttillförselledningen från toppen av bassängen.


 

Med denna metod fördelas rengöringsmedlet jämnt över diffusorerna och löser upp salter som fastnat i membranporerna. Eftersom myrsyra är ett organiskt ämne som lätt bryts ned och som är kraftigt utspätt innan det sprutas in, tar bassängens slamkulturer inte skada av det.

När tillbehören från rengöringssatsen var monterade på rörkragen sprutades dosen myrsyra in. Inom en timme var servicejobbet klart och gav direkt resultat.

Före rengöringen var trycket i lufttillförselledningen 0,53 bar mätt vid insprutningsstället. Efter en timme var det nere på 0,48 bar och dag tre efter rengöringen, då allt rengöringsmedel hade lösts upp, hade trycket sjunkit till 0,47 bar för genomsnittligt flöde.

Energiförbrukningen minskade med 32,6 %

Steget från 0,53 till 0,47 bar motsvarar ett tryckfall på nästan 12 % eftersom syret strömmar lättare in i den biologiska reaktorn genom diffusorn. Blåsmaskinerna använder mindre energi och börvärdet för det lösta syret kan fortfarande hållas.

Energiförbrukningen har minskat från 0,98 kW/m3 till 0,66 kW/m3 per dygn under de mesta gynnsamma förhållandena, vilket motsvarar en besparing på 32,6 %. Även när förhållandena är som sämst ser man en minskning från 1,21 kW/m3 till 0,91 kW/m3 per dygn, vilket motsvarar en energibesparing på 24,7 %.

Med tanke på de höga energipriserna innebär de här besparingarna en betydande minskning i driftkostnaderna för avloppsreningsverket. Dessutom är förebyggande insatser som de här helt avgörande för att vattensektorn ska kunna bidra till att vi når nettonollutsläpp av växthusgaser.

Läs mer om Xylems diffusorrengöringsservice.
 
Ladda ned Xylems rapport om nettonollutsläpp.

Begär information