您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

Industries & Applications

Xylem offers a range of advanced wastewater and water solutions to help operators around the world achieve their required water effluent while delivering optimal performance, reliable operations and substantial energy savings no matter what industry or application. Working with customers, Xylem listens, learns, and adapts to local environments, ensuring the best possible design, customized to meet their specific needs. Below are some recommended industries and applications.

市政污水

市政污水

利用自然界的力量(空气、微生物、重力、光)来净化河流和溪流,污水行业彻底改变了环境卫生,为社区、河流、溪流、湖泊和海洋带来了健康。凭借赛莱默广泛的产品组合和专业知识,评估客户需求,并提供寿命周期成本较低的合适解决方案。当水离开污水厂时,它不再是污水,而是一种非常宝贵的资源。

 

市政自来水

市政自来水

水务公司必须能够做到事半功倍,这并不容易。他们必须节约能源,充分利用每一滴水,雇佣最合适的员工来降低成本,同时满足更严格的要求并提高质量。赛莱默进行创新,使工艺和设备更节能、更可靠、更节水且更易于操作。

水产养殖

水产养殖

全球所有食用鱼量的50%来自水产养殖。对水产养殖的依赖预计将持续增长,其增长率为其它肉类增长率的数倍。对水产养殖依赖程度的不断增长带来了巨大的机会,但也会增加生产者所面临的风险。赛莱默提供了对于水产养殖至关重要的工艺,包括维持鱼类健康所需的循环水消毒、将水温维持在最佳范围内所需的热交换器以及对相关泵的充分补充。

食品和饮料

食品和饮料

随着全球人口的持续增长,以可持续方式为全世界人民提供食物是一项全球化挑战。水是这一问题的核心,因为食品生产是最大的单一耗水方。减小食品生产的用水量是食品和饮料行业的核心目标。赛莱默可协助优化和管理生产设施水循环的各个阶段。客户可利用完整的水循环解决方案(如节能的Flygt飞力泵,用以在整个工厂内输送水)以及行业领先的Leopold过滤技术、Sanitaire生物处理以及Wedeco消毒和氧化系统。

 

海运

海运

海洋环境是严酷的。无论是在商船、海军舰艇上还是海上平台上,空间都非常宝贵,每个过程或设备的备件空间都极为有限。关停并非是一种选择,因此所选设备必须坚固且可靠。赛莱默的产品组合与工艺过程专业知识相结合,可提供节能、有效和可靠的解决方案。

制浆和造纸

制浆和造纸

二十多年来,赛莱默一直与纸浆和纸张制造商合作,将最先进、节能且易于操作的臭氧系统融入其工艺中。赛莱默旗下Wedeco品牌开发了Z-Compact系统,专门用于满足纸浆和造纸行业的需求,由此将可靠性和能源效率与紧凑的配置和即插即用系统相结合,以便快速安装和启动。针对废水处理,Sanitaire为悬浮生物处理系统提供臭氧溶解设备。将Leopold的生物过滤工艺与臭氧结合,可分解并处理许多物质,甚至包括最难以处理的COD。

 

;