It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Flygt Concertor N

Flygt Concertor N wastewater pumpConcertor® N est une pompe très fiable, flexible et économe en énergie pour un fonctionnement de type marche/arrêt dans une station de pompage.

Ses fonctions de pompage intelligentes permettent un pompage sans colmatage, augmentent la fiabilité de la station de pompage et réduisent les coûts d'exploitation.

  • Détection des colmatages et autonettoyage des pompes
  • Démarrage progressif
  • Rendement de moteur équivalent IE4
  • Toujours corriger la rotation de la turbine
  • Protection du moteur intégrée

Besoin de connecter vos pompes à un système de contrôle ? Connectez-vous aux contrôles de process existants via une passerelle avec Concertor DP. Pour une solution de contrôle clé en main préprogrammée pour les applications d'eaux usées, découvrez Concertor XPC.

Concertor N peut également être modernisé pour inclure des contrôles à une date ultérieure si les besoins de votre application évoluent.

Concertor N permet de traiter les problématiques suivantes

Découvrir le reste de la famille Flygt Concertor

Concertor® DP

Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.

Xylect

Comparez les courbes de performance des pompes, consultez les schémas et les détails techniques, et configurez votre pompe Concertor à l'aide de notre puissant outil web Xylect.