It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ciepłomierze kompaktowe Sensus by Xylem – doskonałe rozwiązanie dla mieszkalnictwa

Ciepłomierze kompaktowe Sensus by Xylem – doskonałe rozwiązanie dla mieszkalnictwa

SENSUS jest światowym liderem, który ceniony jest za swoją wiedzę i ponad 150-letnie doświadczenie oraz tradycję w produkcji urządzeń służących do pomiaru zużycia energii cieplnej i wody pitnej. Bogata oferta produktowa sprawia, że każdy inwestor znajdzie produkt dopasowany do swoich potrzeb. W asortymencie znajdują się wodomierze mechaniczne i statyczne, a także ciepłomierze kompaktowe mechaniczne i statyczne, które cieszą się ogromną popularnością na naszym rodzimym rynku. SENSUS proponuje także ciepłomierze rozdzielcze. Dzisiaj opowiemy o wodomierzach jednostrumieniowych DomoJet®, kompaktowych ciepłomierzach Pollustat oraz liczniku ciepła/chłodu Pollucom F.

DomoJet® - praktyczne wodomierze jednostrumieniowe z liczydłem elektronicznym


DomoJet® to wodomierz, który wyróżnia się zintegrowanym modułem, pozwalającym na zdalną komunikację radiową. Zaprojektowano go z myślą o inwestorach, którym zależy na prawidłowych pomiarach w mieszkaniowych instalacjach wodociągowych. Prezentowane jednostrumieniowe liczydło elektroniczne można wykorzystać zarówno do zimnej, jak i ciepłej wody. 

Cechą, która z pewnością spodoba się użytkownikom, jest duży wyświetlacz LCD, który pozwala na bezproblemowy odczyt zużycia wody i innych danych. Wodomierz zaprojektowano w sposób, który pozwala odczytywać z niego dane z użyciem systemów mobilnych (możliwość zdalnego odczytu – Radio RF 868) oraz stacjonarnych. Urządzenie w 100% spełnia założenia europejskiej dyrektywy określającej efektywność energetyczną. Wysoka ochrona zewnętrznym polem magnetycznym sprawia, że wodomierz jest bardzo dokładny.

Pollustat – kompaktowy ciepłomierz z wysoce precyzyjnym czujnikiem przepływu

pollustat

 Niewielki ciepłomierz Pollusat można wykorzystać do pomiaru zużycia energii cieplnej zarówno w systemach grzewczych, jak i chłodniczych. Wysoce precyzyjny czujnik przepływu sprawia, że urządzenie ma duży zakres zastosowania – począwszy od instalacji grzewczych, aż do indywidualnego opomiarowania domów jednorodzinnych i mieszkań.

 Pollustat wyróżnia się na tle innych tego typu rozwiązań ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu DN 15 oraz klasą dokładności równą 2. Można go montować w dowolnej pozycji (poza pozycją liczydłem w dół), co przekłada się na komfort jego użytkowania. Urządzenie zasilane jest bateryjnie, a jego żywotność wynosi 10 lat. Producent licznika wykonał go z opcją rozłączną SPLIT oraz połączeniami kołnierzowymi i gwintowymi. Inwestor może również wybrać opcję hybrydową, która zakłada przełączanie licznika w opcji ciepło/chłód. Jedną z opcji, jeśli chodzi o licznik Pollustat, jest dodatkowe wyposażenie urządzenia w moduły komunikacyjne — wMbus oraz Mbus — są to trzy wejścia impulsowe umożliwiające podłączenie innych mierników, np. wodomierzy.

Pollucom F — jednostrumieniowy licznik ciepła/chłodu

 Pollucom F

Pollucom F to kolejna kompaktowa propozycja SENSUS by Xylem. Jest to licznik ciepła/chłodu, który wyposażono w mechaniczny przetwornik przepływu 4 DN 15–20. W tym wypadku zasada pracy opiera się na mechanicznym pomiarze, ponieważ urządzenie wyposażono w jednostrumieniowy, wirnikowy przetwornik przepływu.

 Pollucom F zasilany jest bateryjnie, a żywotność baterii wynosi standardowo 7 lat lub opcjonalnie 13 lat (można ją uzyskać, decydując się na wMBus w trybie T1 wg OMS 4.0.2.). W systemach grzewczych i chłodniczych zakres temperatur licznika waha się między 5 a 90°C.

Licznik dostępny jest w wersji standardowej lub opcjonalnej, która wyróżnia się wersją rozdzielną SPLIT oraz dodatkowymi modułami komunikacyjnymi — wMbus oraz Mbus, w których wyróżnia się dwa wejścia impulsowe, pozwalając podłączyć inne mierniki, np. wyjście impulsowe energii czy wodomierze.

by Jan Mitura