Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Ventilazione imbarcazione

Rimozione di fumi, odori e calore con sistemi di ventilazione efficaci per le imbarcazioni

Quando l'imbarcazione è in funzione, il motore può generare una quantità enorme di calore, motivo per cui il sistema di ventilazione del locale motore navale svolge un ruolo così importante. I soffianti del motore dell'imbarcazione sono progettati per spingere l'aria calda fuori dal locale e gli sfiati del motore dell'imbarcazione possono essere posizionati in posizioni strategiche per aiutare a raffreddare il locale dopo che l'imbarcazione è arrivata a destinazione. I sistemi di ventilazione navale vengono utilizzati anche per rimuovere i fumi e far circolare l’aria nelle sentine, nei vani motore, nelle cucine e nelle teste. 
 
I soffianti navali ad alta produzione Jabsco e Rule vantano una lunga tradizione di innovazione ed eliminano efficacemente fumi e odori da diverse aree di una barca. Per i locali con motore commerciale o ad uso intensivo, i soffianti con montaggio a flangia per servizio gravoso Jabsco sono stati progettati per soddisfare le esigenze continue delle applicazioni di ventilazione ed estrazione pesanti. Con materiali resistenti alla corrosione, rotori Delrin dimensionalmente stabili e silenziosi e un ciclo di vita del motore di 5.000 ore, i soffianti Jabsco hanno una flangia di uscita che si monta direttamente su una paratia. 
 
I soffianti con montaggio flessibile Jabsco sono costruiti secondo le stesse specifiche elevate dei soffianti con montaggio a flangia per servizio gravoso e sono ideali per i sistemi di aspirazione o estrazione dell’aria nei locali motore, nei vani carburante, nelle vaschette o nelle teste. Il montaggio flessibile consente di ruotare queste pompe all'interno del collare per consentire le lunghezze di condotto più brevi e i percorsi più comodi in spazi ristretti. 
 
Per le imbarcazioni più piccole, i soffianti in linea compatti Rule forniscono ventilazione per sentina, vano motore, cambuse e teste. Progettate per garantire un funzionamento efficiente e ad alta potenza, queste soffianti sono dotate delle nostre esclusive tenute dell’albero anteriore e posteriore e degli alloggiamenti del motore resistenti alla corrosione per garantire una lunga durata. Facile da installare su qualsiasi superficie piana, i soffianti Rule In-Line forniscono un flusso d’aria superiore e un assorbimento di ampere inferiore.