Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Lavaggio imbarcazione

Mantieni la tua imbarcazione pulita e sicura con i sistemi di lavaggio a bordo

Indipendentemente che tu stia sciacquando l’acqua salata e gli uccelli che cadono dal ponte o dal fango, un sistema di lavaggio a bordo offre un mezzo conveniente per far scendere il ponte, il cockpit e l’ancora dopo una giornata di navigazione, prolungando la vita di servizio delle superfici del ponte e delle attrezzature essenziali. Dal punto di vista della sicurezza, i ponti snellenti rappresentano un pericolo di scivolamento, mentre camminare intorno al ponte con sabbia o sabbia sotto il piede può danneggiare il gelcoat e le finiture verniciate. La pulizia delle aste di ancoraggio fangoso prima dello stoccaggio mantiene anche i detriti intasanti della pompa lontano dalle sentine e dai drenaggi dell’armadietto di ancoraggio. 

Che cos’è una pompa di lavaggio per imbarcazioni e cosa fa? 

Le pompe per il lavaggio delle imbarcazioni sono elettropompe che forniscono acqua pressurizzata per il sistema di lavaggio a bordo. Queste pompe erogano l’acqua dall’acqua dolce o dal serbatoio del pozzo vivo al ponte, normalmente attraverso un tubo di spruzzo per lavare e pulire i diversi elementi della superficie e dell’ancoraggio del ponte. 

Qual è il tipo di pompa di lavaggio migliore per la mia imbarcazione? 

Quando si seleziona una pompa per il lavaggio dell'imbarcazione, i proprietari devono considerare la capacità della pompa. La capacità della pompa di lavaggio è espressa in galloni al minuto (GPM) o litri al minuto (LPM). Le pompe a membrana con gamma da 3 GPM (11 LPM) a 6 GPM (23 LPM) soddisfano le esigenze della maggior parte delle imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. In genere queste pompe forniscono pressioni nell'intervallo da 60 a 70 psi (da 4,1 a 4,8 BAR), che è più che sufficiente per rimuovere qualsiasi residuo naturale. 

Ulteriori suggerimenti per la selezione di una pompa per acqua dolce includono la verifica della tensione, dell'assorbimento di corrente e delle dimensioni dei fusibili corretti per il sistema. Di solito, per le pompe di lavaggio, maggiore è la portata e maggiore è la pressione, migliore sarà la pressione. Infine, assicurarsi di disporre di tutti gli accessori necessari, come filtri, adattatori e grilletti e tubi flessibili della propria imbarcazione. 

Pompe di lavaggio Xylem 

Una pressione eccessiva può danneggiare la vernice e altre superfici; una pressione troppo bassa non sposta lo sporco. Le pompe di lavaggio a pressione Jabsco generano un getto d’acqua vigoroso per eliminare il fango e snellire senza danneggiare la superficie sottostante. La pompa si arresta e si avvia automaticamente con il semplice tocco di un trigger, offrendo il pieno controllo del flusso e della direzione del getto.  

Grazie al loro design robusto e alle prestazioni affidabili, le pompe per il lavaggio delle imbarcazioni della serie Jabsco HotShot sono facili da installare e utilizzare acqua fresca o salata per lavare il ponte. Quindi, sia che si tratti di pesca in acque profonde o di ritorno alla banchina, Xylem offre una soluzione di lavaggio completa che comprende tubi flessibili, ugelli e connettori a rilascio rapido. 

Disponibili in un’ampia gamma di portate e pressioni, le nostre pompe per il lavaggio delle imbarcazioni sono dotate di pressostati di spegnimento più elevati per impedire cicli di accensione/spegnimento, mentre gli ugelli di attivazione compatibili con l’acqua salata permettono di eliminare fango e sporcizia e poi di risciacquare.