It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ventilazione imbarcazione

Rimozione di fumi, odori e calore con sistemi di ventilazione efficaci per le imbarcazioni

Quando l'imbarcazione è in funzione, il motore può generare una quantità enorme di calore, motivo per cui il sistema di ventilazione del locale motore navale svolge un ruolo così importante. I soffianti del motore dell'imbarcazione sono progettati per spingere l'aria calda fuori dal locale e gli sfiati del motore dell'imbarcazione possono essere posizionati in posizioni strategiche per aiutare a raffreddare il locale dopo che l'imbarcazione è arrivata a destinazione. I sistemi di ventilazione navale vengono utilizzati anche per rimuovere i fumi e far circolare l’aria nelle sentine, nei vani motore, nelle cucine e nelle teste. 
 
I soffianti navali ad alta produzione Jabsco e Rule vantano una lunga tradizione di innovazione ed eliminano efficacemente fumi e odori da diverse aree di una barca. Per i locali con motore commerciale o ad uso intensivo, i soffianti con montaggio a flangia per servizio gravoso Jabsco sono stati progettati per soddisfare le esigenze continue delle applicazioni di ventilazione ed estrazione pesanti. Con materiali resistenti alla corrosione, rotori Delrin dimensionalmente stabili e silenziosi e un ciclo di vita del motore di 5.000 ore, i soffianti Jabsco hanno una flangia di uscita che si monta direttamente su una paratia. 
 
I soffianti con montaggio flessibile Jabsco sono costruiti secondo le stesse specifiche elevate dei soffianti con montaggio a flangia per servizio gravoso e sono ideali per i sistemi di aspirazione o estrazione dell’aria nei locali motore, nei vani carburante, nelle vaschette o nelle teste. Il montaggio flessibile consente di ruotare queste pompe all'interno del collare per consentire le lunghezze di condotto più brevi e i percorsi più comodi in spazi ristretti. 
 
Per le imbarcazioni più piccole, i soffianti in linea compatti Rule forniscono ventilazione per sentina, vano motore, cambuse e teste. Progettate per garantire un funzionamento efficiente e ad alta potenza, queste soffianti sono dotate delle nostre esclusive tenute dell’albero anteriore e posteriore e degli alloggiamenti del motore resistenti alla corrosione per garantire una lunga durata. Facile da installare su qualsiasi superficie piana, i soffianti Rule In-Line forniscono un flusso d’aria superiore e un assorbimento di ampere inferiore.