Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Contrôle des odeurs dans les eaux usées

Éliminer les odeurs des eaux usées, prévenir la corrosion et protéger la santé publique

L’odeur des eaux usées est une nuisance et, dans de nombreux cas, peut causer la corrosion des infrastructures d’eaux usées, des systèmes d’égout, des vannes, des structures métalliques et des composants électriques. Selon les composés odorants impliqués, il peut également y avoir un danger pour la santé publique.  

Xylem propose une large gamme de solutions pour un contrôle efficace des odeurs des eaux usées, y compris des épurateurs biologiques, chimiques et à charbon actif, ainsi que des solutions en phase liquide pour les réseaux d’égouts et le contrôle des odeurs et de la corrosion sur site.   

Notre programme de service primé Water One® combine la surveillance à distance et l’intelligence des données pour fournir un service proactif et prédictif pour un fonctionnement plus efficace et un contrôle plus efficace des odeurs et de la corrosion. 

Quelles sont les causes des odeurs dans les eaux usées ? 

Les odeurs proviennent des matières organiques de la dégradation des eaux usées, libérant une gamme de composés aux odeurs désagréables qui peuvent être décrits comme des œufs pourris, une végétation en décomposition, de l’ammoniac et plus encore. Le tableau ci-dessous détaille les odeurs les plus courantes dans les eaux usées. 

Alors que les odeurs organiques et d’amine peuvent être intempestives, l’odeur principale des eaux usées préoccupante est le gaz sulfure d’hydrogène (H2S). Des concentrations d’H2S aussi faibles que 0,0005 ppm peuvent déclencher des plaintes d’ odeurs de la communauté environnante et, dans des concentrations plus élevées, peuvent causer une corrosion importante ou même être toxiques. 

Substance

Charatériste

Mercaptan allié

Chaîne d'ail, café

Mines

Ammoniaque

Amyl Mercaptan

Désagréable, putrid

Benzyl Mercaptan

Désagréable, fort

Crotyl Mercaptan

Mousse

Diamines (cadavrine)

Peau décomposée

Sulfure de diméthyle

Végétables décomposés

Mercaptan éthylique

Chou décomposé

Sulfure d'hydrogène

Œufs pourris

Méthyl mercaptan

Chou décomposé

Propyl mercaptan

Désagréable

Skatole

Fécaux

Dioxyde de soufre

Pungent, irritant

Mercaptan Tert-Butyl

Mousse

Thiocrésol

Mousse, rancide

Thiophénol

Putrid, ail


Nos solutions aux odeurs des eaux usées 

La bonne nouvelle est que toutes ces odeurs d’eaux usées peuvent être contrôlées avec la bonne solution de traitement. Xylem propose une large gamme d’équipements et de services pour contrôler efficacement les odeurs dans votre système d’eaux usées. Vous pouvez ainsi éliminer les plaintes concernant les odeurs, réduire la corrosion et protéger la santé publique.  

Contrôle des odeurs de phase liquide
Un programme de dosage de phase liquide peut être utilisé pour empêcher la formation de composés odorants dans les eaux usées. Des produits chimiques, tels que la solution  de bioxyde, sont ajoutés directement dans le flux d’eaux usées le long de la canalisation d’eaux usées. Le dosage peut être surveillé à distance et ajusté automatiquement tout au long de la journée en fonction des débits. 

Systèmes d'épurateur d'air
Les épurateurs d'air peuvent être placés dans des stations de relevage, des postes de relève ou dans des zones fermées pour contrôler les odeurs dans l'air. Ils utilisent la technologie de biofiltration, qui consiste en un milieu contenu pulvérisé d’eau pour affecter la croissance biologique. Ce processus empêche les vapeurs nocives ou nocives de s'échapper dans l'atmosphère. 

Contro odeur à base de carbone l
Le carbone spécifique aux applications peut être utilisé dans les applications municipales ou industrielles pour atténuer les odeurs nocives ou même nocives. Grâce à des conteneurs roulants simples ou à des boîtiers complexes, les lits en carbone constituent un traitement efficace pour de nombreux problèmes liés à la vapeur et aux odeurs. 

Couvercles de réservoir et de lagune
Le traitement des eaux usées en plein air peut bénéficier des couvercles de réservoir et de lagune. Non seulement les odeurs des eaux usées sont contenues, mais certaines applications ouvrent la possibilité de capturer du biogaz pour le réutiliser. 

Les eaux usées peuvent avoir une variété d’odeurs qui vont de nuisance à toxique, chaque odeur est causée par la rupture de composés organiques