It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem Vue Secure Connect liitettävyyttä koskevia usein esitettyjä kysymyksiä

Yleisiä liitettävyyttä koskevia kysymyksiä

  1. Siirry kohtaan Asemat.
  2. Aseman asettaminen.
  3. Siirry kohtaan Settings.
  4. Siirry Connectivity-välilehteen.
  5. Napsauta Korvaa.
  6. Kirjoita yhdyskäytävän sarjanumero.
  7. Napsauta Korvaa.

Secure Connect korvaa yhdyskäytävän.

  1. Siirry kohtaan Asemat.
  2. Aseman asettaminen.
  3. Siirry kohtaan Settings.
  4. Siirry Connectivity-välilehteen.
  5. Valitse Poista.

Secure Connect poistaa yhdyskäytävän.

Käyttäjäroolit Asiakkaan pääkäyttäjä (CA) ja Huoltohenkilöstö (SP) voivat käynnistää yhdyskäytävän uudelleen.
Normaaliolosuhteissa yhdyskäytävän uudelleenkäynnistystä ei tarvita.

  1. Siirry kohtaan Asemat .
  2. Aseman asettaminen
  3. Siirry kohtaan Settings.
  4. Siirry Liitettävyys-välilehteen.
  5. Napsauta Käynnistä uudelleen -painiketta.

Yhdyskäytävä käynnistyy uudelleen.

Nämä tiedot koskevat CCD 401 -yhdyskäytävää.

  1. Siirry kohtaan Asemat.
  2. Aseman asettaminen.
  3. Siirry kohtaan Settings.
  4. Siirry Liitettävyys-välilehteen.
  5. Napsauta Muokkaa.
  6. Kirjoita IP-osoitepiste-desimaali-huomautukseen. Esimerkkejä: 10.10.10.2, 192.168.200.14
  7. Valitse verkkomaski.
  8. Napsauta Vahvista.

Secure Connect päivittää IP-osoiteasetukset.

Kyllä, sadeanturi voidaan kytkeä seuraavilla liitäntätyypeillä:

  • Digitaalinen tulo
  • Analoginen tulo
  • Modbus-tiedonsiirto

Ei, Modbus-kytkettyjen laitteiden on oltava samantyyppisiä.

On mahdollista lisätä suoraan yhdyskäytävään liitettyjä laitteita. Toisin sanoen analoginen tulo ja digitaalinen tulo/lähtö.

Huomaa, että Modbus-kytkettyjen laitteiden on käytettävä samaa yhteystyyppiä. Lisätietoja liitäntätyypeistä ja -rajoista laitteiden määrässä on kohdassa Yhteensopivat laitteet.

Jännitevaatimus on erilainen CCD:n ja digitaalisen I/O:n välillä:

  • CCD toimii 12–16 VDC:n jännitteellä.
  • Digitaalinen I/O toimii 24 V:n jännitteellä.

Näin ollen pienjännitteellä CCD voi kommunikoida laitteidensa kanssa, mutta sillä ei ole riittävästi virtaa digitaalisen I/O:n releen ylittämiseen.

Varmista digitaalisen I/O:n käyttämiseksi, että CCD:n virtalähde on 24 V.

Tuetut RS232/RS485-viestintäparametrit alle:

  • Baudinopeus: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
  • Databitit: 7, 8
  • Loppubitit: 1, 2
  • Pariteetti: NONE, EVEN, ODD
  • Modbus : 1-247

Tietoja laitteiden enimmäismäärästä on Yhteensopivat laitteet -sivulla.

CCD 401

CCD 401:lle,digitaalinen tulo on aktiivinen, kun se on liitetty GND:hen, ja passiivinen ollessaan auki.

Se tarkoittaa, että modeemi ei vastaa asianmukaisesti Secure Connectin yrityksiin kommunikoida sen kanssa. Katso lisätietoja vastaavista virheilmoituksista.

On suositeltavaa käyttää ehdotettua antennia. Voit käyttää toista antennia seuraavissa olosuhteissa:

  1. Antenni ei vaikuta radiotaajuusominaisuuksiin (RF).
  2. Antennin tyyppi on sama kuin suositellun antennin tyyppi.
  3. Antennin vahvistus on sama tai pienempi kuin suositellun antennin.
  4. Antennin radiotaajuusominaisuudet ovat samat kuin suositellun antennin.

Kyllä, CCD 401 -yhdyskäytävässä on sisäinen litium-ioniakku, jossa on yksi kenno, 2 600 mAh.

CCD 401 -yhdyskäytävä tukee neljää digitaalista tuloa. Jokaista digitaalista tuloa voidaan käyttää joko normaalina tulona tai pulssilaskurina. Digitaalisissa tuloissa on sisäinen vetovastus.

CCD 401 -yhdyskäytävä tukee kahta digitaalista lähtöä.

Lisätietoja liittimistä on kohdassaMiten liitän CCD 401:n digitaaliset lähdöt?

Lisätietoja enimmäiskuormasta on kohdassaMikä on digitaaliseen lähtöön sovellettava enimmäisjännite?

Seuraavissa kytkentäkaavioissa esitetään, miten CCD 401:n digitaaliset lähdöt kytketään.

Digitaalisen lähdön 1 ja digitaalisen lähdön 2 kytkentäkaavio

CCD:ssä ei ole SIM-korttia, vaan siinä on sisäänrakennettu eSIM. Kun CCD muodostaa yhteyden virtalähteeseen, eSIM muodostaa yhteyden verkkovierailukumppaneihin eri puolilla maata. Käyttäjä voi asettaa 3FF micro-SIM -kortin SIM-korttipaikkaan. 3FF micro-SIM -kortti ohittaa sisäisen eSIM-kortin.

Kyllä, mutta tämä estää digitaalisen tulon ja digitaalisen lähdön toiminnan. Käytä tätä tapaa vain, jos asetukset eivät vaadi niitä.

Ennen CCD 401:n lisäämistä Secure Connectiin on tutkittava seuraavat asiat:

  1. Laite on päällä ja verkon LED-valo palaa jatkuvasti tai vilkkuu vihreänä.
  2. Pilviyhteyden LED-valo palaa jatkuvasti tai vilkkuu keltaisena.

CCD 401:n IP/aliverkon peite on 10.10.10.2/255.255.255.0

Riviliitin on suunniteltu säikeisille ja kiinteille johdoille, joiden alue on 28–20 AWG (0,08–0,50 mm2). Jäykistetyn kaapelin tulee olla 7 mm raidallinen ja kammattu kiinnitykseen. Oranssi jousipainike on painettava pohjaan ennen kaapelin asettamista riviliittimiin. Jousipainiketta on painettava liittimen etupinnan takaa. Tätä varten on käytettävä työkalua, jossa on pieni kärki.

Kaapelien asennusohjeet CCD 401:een

Kyllä, se on mahdollista. Katso alla olevasta kaaviosta liitäntävaatimukset:

Aktiivinen analoginen tulo

Passiivinen analoginen tulo

Nämä vaatimukset koskevat antennin asennusta:

  • Antennin on pidettävä kaukana radiosta tai EMC-lähteestä.
  • Antennin kaapelit on pidettävä kaukana muista sähkölaitteista.
  • Antennikaapelien on oltava mahdollisimman lyhyitä.
  • Antennikaapelit voivat olla koko pituudessaan, mutta niitä ei saa taivuttaa. Näin vältytään häiriöiltä ja ylikuulumiselta.

Signaalin voimakkuutta ja laitteen tilaa voidaan tarkastella Secure Connect-sovelluksessa.

Antenni:

  • SMA-liitin
  • Enintään 4 m kaapeli
  • Vääntömomentti 0,56 Nm

Tarkista verkkosignaalin voimakkuus.

LED Tila Kuvaus
Tasainen vihreä Signaalin vahvuus erinomainen tai hyvä
Tasainen punainen Signaalin vahvuus keskitasoa tai kohtalainen
Ei pala Heikko signaali tai ei signaalia

LED-valon täytyy palaa tasaisesti vihreänä, jotta vältytään yhteysongelmilta.

LED Tila Kytkentä
Vilkkuva tai tasainen keltainen Kyllä
Ei pala Ei

Yhteyden muodostaminen kestää enintään 15 minuuttia.
Yksikön virtaa ei saa katkaista yhteyden muodostamisen aikana.

CCD 401:n suositeltava tiedonsiirtotapa on matkapuhelinyhteys. Laite voi myös viestiä Ethernetin kautta. Kun internetiä käytetään Ethernet-yhteydellä, matkapuhelinyhteys ei ole käytettävissä.

Tarkista, että palomuuriasetukset sallivat liikenteen näissä porteissa valitulle verkolle:

  • MQTT 1883 ja 8883
  • HTTPS 443

Yhdistä laite Ethernetiin seuraavasti:

  1. Sammuta laite.
  2. Liitä Ethernet-kaapeli yksikön RJ45port.
  3. Kytke laite päälle ja odota enintään viisi minuuttia, että yhteys käynnistyy.

 

Digitaaliset tulot/lähdöt ja analogiset tulot

  1. Siirry asemiin.
  2. Valitse asema.
  3. Siirry kohtaan Laitteet.
  4. Napsauta Lisäälaite -painiketta.
  5. Valitse laitetyyppiDigitaalinen tulo.
  6. Suorita seuraavat kullekin portille:
    a) Kirjoita datapisteen nimi.
    b) Aseta asetustila ksi Käytössä.
    c) Määritä datapiste.
    d) Jos datapisteeseen on liitetty hälytys, määritä hälytysasetukset Hälytystila.
    Välilehti näkyy vain joillekin datapisteen määrityksille.
    e) Määritä tarvittaessa yksikkö ja tuloarvon skaalaus välilehdessäYksikkö ja skaalaus.
    Välilehti näkyy vain joillekin datapisteen määrityksille.
    f) Napsauta Tallenna-painiketta.
  7. Napsauta Lisää laite-painiketta.
    Secure Connect asentaa laitteen.

Pulssilaskentatila laskee jopa 12 lukemaa minuutissa. Tuettu pulssin leveys on 200 ms. Laskurissa on enintään 16-bittinen allekirjoittamaton arvo. Jos laskuri saavuttaa maksimiarvon, se nollautuu automaattisesti.

Sähköpiiri digitaalista tuloa varten

Kyllä, digitaalinen lähtölaite voidaan kytkeä samaan yhdyskäytävään kuin mikä tahansa muu laite.

Tämä toiminto on käytettävissä, kun etäohjauspalvelu on käytössä kyseisessä asemassa.

  1. Siirry kohtaan Asemat .
  2. Aseman asettaminen
  3. Siirry reaaliaikaisiin tietoihin.
  4. Napsauta digitaalilähtölaitteen asetuskuvaketta.
  5. Valitse digitaalisen lähtälaitteen tila.

Katso lisätietoja kohdasta Usein kysytyt kysymykset.

Edellytykset:

  • Käytössä oleva yhdyskäytävä on CCD 401.
  • Etäohjaustoiminto on käytössä asiakkaalle.
  1. Siirry kohtaan Asemat .
  2. Valitse asema.
  3. Siirry kohtaan Laitteet .
  4. Napsauta Lisää laite -painiketta.
  5. Valitse laitetyyppi Digitaalinen lähtö .
  6. Kirjoita digitaalisen tulon portin numero siinä yhdyskäytävässä, johon laite on liitetty.
  7. Valitse digitaalisen lähdön alustava tila.
  8. Napsauta Tallenna-painiketta.

CCD 401 -yhdyskäytävä tukee kahta digitaalista lähtöä. Yhdyskäytävä tukee enintään 24 V:n jännitealuetta. Lähdöt ovat avoimia keräimen lähtöjä.

Lähtölaite, jota digitaalinen lähtö ohjaa, esimerkiksi rele, täytyy kytkeä ulkoiseen virtalähteeseen ja digitaaliseen lähtöön.

Lähdöissä on sisäinen 33 kiloohmin vetovastus 24 V:iin asti. Lähtöjen suurin sinkin virta on 100 mA.

TulojänniteKuvaus
24 VMaksimijännite
Yli 15 VMatala taso
Alle 5,5 VKorkea taso

Sähköpiiri digitaalista lähtöä varten, joka on yhdistetty CCD 401:een

  1. Siirry asemiin .
  2. Aseman asettaminen
  3. Siirry kohtaanLaitteet .
  4. Valitse laite, jossa on digitaalinen tulo.
  5. SiirryPortit-määritykseen.
  6. Valitse soveltuva portti valitsemallaMuokkaa .
  7. Muokkaa kenttääNimi .
  8. Napsauta Tallenna.

  1. Siirry asemiin .
  2. Aseman asettaminen
  3. Siirry kohtaanLaitteet .
  4. Valitse analoginen tulolaite.
  5. SiirryDatapisteenkynnysarvot -välilehteen.
  6. NapsautaLisää datapiste-painiketta.
  7. Täytä kentät.
  8. Napsauta Tallenna.

Secure Connect lisää datapisteen reaaliaikaisiin tietoihin.

Modbus

Yhdyskäytävä IP-osoitealue Suositeltu
IP-osoite
Enimmäismäärä
liitetyt laitteet
CCD 401 10.10.10.1–10.10.10.255 10.10.10.10 4
Laitteiden on oltava samantyyppisiä.

Useimmat laitteet käyttävät porttia 502, joka on Modbus TCP:n vakioportti.

Modbus-palvelimen osoite on määritettävä, jotta laite voi kommunikoida yhdyskäytävän ja Secure Connectin kanssa Modbus TCP:n kautta. Jos laitteella ei ole Modbus-palvelimen osoitetta, on mahdollista käyttää osoitetta 1.

Jos laitteen IP-osoitetta muutetaan, laite voidaan käynnistää uudelleen ennen muutoksen tekemistä.

CCD 401:llä ei ole Modbus-osoitetta. Secure Connect-sovellus sisältää kentän, johon syötetään laitteiden orjaosoite, joka käyttää tunnisteina sekä IP-osoitetta että orjaosoitetta.

Yhteysongelmat

Se tarkoittaa, että laite ei ole yhteydessä CCD:n kanssa. Yhteyskaapelia ei ehkä ole asennettu oikein tai sovelluksen tai laitteen asetukset eivät ole oikein (väärä Modbus-osoite tai muu väärä tieto tiedonsiirtolinkkiparametreissä).

Katso lisätietoja hälytysten usein kysytyistä kysymyksistä.