Näyttää siltä, että lähtöpaikkasi on United States, mutta sivusto, jolla haluat nykyisen valintasi mukaan käydä, on Finland. Haluatko vaihtaa sivustoa?

Kyllä, kiitos! Ei, haluan pysyä nykyisessä sivustossa

Yhteensopivat laitteet

Modbusiin kytkettyjen laitteiden on oltava samantyyppisiä, esimerkiksi Flygt APP 411:tä ei voi kytkeä samaan CCD 401:een kuin Flygt DCM 711:tä. On mahdollista lisätä suoraan yhdyskäytävään liitettyjä laitteita. Toisin sanoen analoginen tulo ja digitaalinen tulo/lähtö. Joihinkin laitetyyppeihin voidaan lisätä useita tämän tyyppisiä laitteita.

Jos laitetta ei ole yhteensopivien laitteiden listalla, se voidaan lisätä Mukautettuna laitteena

I/O-laitteet

Käyttäjä voi valita minkä tahansa analogisen anturin (4–20 mA) tai minkä tahansa digitaalisen anturin ja kytkeä sen suoraan CCD 401:een. I/O-laitteet kytketään CCD 401:een signaalijohtimien kautta. Tämän tyyppistä anturia pidetään laitteena Secure Connect.

Laite Suurin määrä laitteita, joka voi olla liitettynä kuhunkin yhteyskäytävään
Analoginen tulo 2
Digitaalinen tulo 4
Digitaalinen lähtö 2

Muita yhdistyvyystyyppejä käyttävät laitteet

LaiteKunkin aseman suurin sallittu laitemäärä
Xylemin optimyze10
ATU1
Etätarkastussarja1

Laitteet, joissa on CCD-yhdyskäytäväliitäntä

Alla on luettelo laitteista, joissa on CCD-yhdyskäytäväliitäntä, ja niiden yhteystyypeistä sekä yhdyskäytävän yhteydessä olevien laitteiden enimmäismäärä.  

Note - Tietoja voi noutaa useammasta kuin yhdestä järjestelmän laitteesta, vaikka liitettävien laitteiden maksimimäärä olisi yksi:

  • Concertor XPC -järjestelmässä on yksi APP 411 ja enintään kolme FPG 414:ää. Kun APP 411 yhdistyy yhdyskäytävään, Secure Connect noutaa tietoja kaikista järjestelmän laitteista.
  • Adaptive mixer ADC -järjestelmässä on yksi APP 412 ja enintään seitsemän FPG 415:ttä. Kun APP 412 yhdistyy yhdyskäytävään, Secure Connect noutaa tietoja kaikista järjestelmän laitteista.
Laite Yhteys Suurin määrä laitteita, joka voi olla liitettynä kuhunkin yhteyskäytävään Tuetut yksiköt
Evoqua ATG UV RS-485 tai Ethernet RS-485: 8
Ethernet – Flygt CCD 401: 4
Metrinen
Evoqua DEPOLOX Pool Compact Ethernet 4 Metrinen
Flygt APP 411 RS-485 tai Ethernet 1
Tukee enintään 4 pumppua
Metri, USCS ja brittiläinen
Flygt APP 412 RS-485 tai Ethernet 1
Tukee enintään 8 konetta
Metrinen
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Metrinen
Flygt DCM 711 RS-485 tai Ethernet 1 Metrinen
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Metrinen
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 tai RS-485 1 Metrinen
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 tai Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrinen
Flygt MagFlux RS-485 8 Metrinen
Flygt MAS 711 RS-485 8 Metrinen
Flygt MAS 801 RS-485 4 Metri, USCS ja brittiläinen
Flygt MyConnect RS-232 tai RS-485 1
Tukee enintään 2 pumppua
Metrinen
Flygt SmartRun -yhdyskäytävä RS-232 tai RS-485 1
Tukee enintään 3 pumppua.
Metrinen
Flygt SRC 311 RS-485 8 Metri, USCS ja brittiläinen
Flygt PS 200 RS-485 tai Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrinen
Flygt PS 220 RS-485 tai Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrinen
Godwin PV102P RS-485 8 Metrinen
Lowara EPX Plus mobile heater RS-485 1 Metrinen
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Metrinen
Lowara Hydrovar RS-485 4 Metrinen
PSMEGA 2 RS-485 1 Metrinen
Sanitaire Digital Pressure Monitor Ethernet 1 Metrinen
Sanitaire Taron RS-485 tai Ethernet 1 Metrinen
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 tai Ethernet 1 Metrinen
Sanitaire TurboMAX Dual Core RS-485 1 Metrinen
Sanitaire TurboMAX Single Core RS-485 1 Metrinen
SENECA Z-8AI RS-485 8 Metrinen
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Metrinen
Wedeco EcoTouch RS-485 1 Metrinen
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Metrinen
Xylem XAM 912 RS-485 tai Ethernet 1
(Tukee Nexicon-järjestelmää enintään 4 pumpulle, 2 I/O-moduulille ja 1 anturimoduulille. Tuetut pumppumoduulit ovat Vakiopumppu, Dirigo ja VFD)
Metri, USCS ja brittiläinen
Xylem XCU 411 RS-485 tai Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrinen