Näyttää siltä, että lähtöpaikkasi on United States, mutta sivusto, jolla haluat nykyisen valintasi mukaan käydä, on Finland. Haluatko vaihtaa sivustoa?

Kyllä, kiitos! Ei, haluan pysyä nykyisessä sivustossa

Enable high contrast mode

Xylem Vue Secure Connect ominaisuudet

Secure Connect peruspilarit ovat ominaisuuksia, jotka auttavat sinua valvomaan omaisuuttasi. Lue lisää eri ominaisuuksista täältä.

Xylem Vue Secure Connect ominaisuudet

Secure Connect on digitaalinen palvelu, joka tarjoaa hälytyksiä ja datapohjaista tietoa. Se saa tietonsa laitteella, joka on yhteydessä pumppuasemiisi tai muuhun vesi-infrastruktuurin käyttöomaisuuteesi. Kun yhdyskäytävä on asennettu kaikkien resurssien yhdistämistä varten, saat kokonaiskuvan kaikista yhdistetyistä toiminnoista milloin ja missä tahansa.

Työlavan laajuiset ominaisuudet

Secure Connect-alustassa on plug and play -valvontajärjestelmä. Secure Connect yhdistää tuetut ja mukautetut laitteet Modbusin (RS-485, RS-232 tai TCP) tai analogisten ja digitaalisten tulojen kautta suoraan CCD 401:ssä.

Secure Connect käsittelee useiden asemien tietoja. Siirry koontinäyttöön saadaksesi yleiskuvan aseman tilastoista ja navigoi helposti asemien välillä datapohjaisen suodatuksen ja lajittelun avulla.

  • Hälytysten hallinta

    Vastaanota reaaliaikaisia tietoja ja varhaisia varoituksia liitetyistä laitteista.

  • Soittoluettelot

    Soittolista on käyttäjäryhmä, joka saa Secure Connectilta ilmoituksia hälytysten yhteydessä.

  • Ulkoinen integrointi

    Liitä Secure Connect muihin järjestelmiin koneelta koneelle -API- tai OPC UA Connector-liittimellä.

Asematason ominaisuudet

Secure Connectissa asema on keskeinen konsepti. Jokainen asiakas voi hallita useita asemia, ja jokaisessa asemessa voi olla asennettuna antureita, pumppuja ja muita koneita. Käyttäjä voi seurata laitteen lähettämiä reaaliaikaisia tietoja, kuten resurssiensa tilaa tai aseman säätietoja.

Joitakin laitteita voidaan kauko-ohjata. Käyttäjä voi myös tehdä muistiinpanoja, ladata kuvia, tarkastella historiatietoja ja hälytyksiä.

Kytketyt pumput, anturit ja muut koneet kommunikoivat Secure Connectin kanssa Secure Connectin ohjaimen kautta, joka tunnetaan nimellä ”laite”. Laite on liitetty yhdyskäytävään (CCD 401), joka tarjoaa yhteyden Secure Connectiin. Sekä laitteet että yhdyskäytävät vaativat ajoittain ohjelmistopäivityksiä, joita hallitaan Secure Connectin kautta.

Onnettomuuksien seuranta

Jos asemalla ei ole yhteyttä Secure Connectiin, tapahtuu yhteys katkennut -tapaus. Tapaus näyttää aikajakson, jonka yhteys katkesi. Järjestelmäviiveiden vuoksi tapahtumilla voi olla 30–60 sekunnin viive.

Aseman analytiikkaan kerätään tiedot ja yhteyskatkokset. Tämä asettelu mahdollistaa tietojen ja tietyn tapahtuman korreloinnin.

Mahdollisia syitä voivat olla ympäristö, kuten paikallisverkon häiriöt tai sähkökatkokset. Kyseessä voi olla myös paikallinen ongelma, kuten huono radiosignaali, koska esimerkiksi antennin sijainti on huono tai CCD:tä ei ole liitetty oikeaan antenniporttiin.

Xylem Network Operations Center valvoo Secure Connect-alustaa vuorokauden ympäri suojatakseen omaisuuttasi. Lisäksi Secure Connectin katkosten havaitseminen sekä "Kadonnut yhteys" -hälytykset pitävät käyttäjät ajan tasalla resurssiensa tilasta.

Kysymyksiä?

Monilla käyttäjillä on ollut samanlaisia kysymyksiä tapahtumista, hälytyksistä, poikkeavuuksista ja tapauksista.