It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Funktioner i Xylem Vue Secure Connect

Secure Connect pelare är de funktioner som hjälper dig att övervaka dina tillgångar. Läs mer om de olika funktionerna här.

Funktioner i Xylem Vue Secure Connect

Secure Connect är en digital tjänst som ger varningar och datadriven information från enheter anslutna till dina pumpstationer eller andra anläggningar. När en gateway har installerats för att ansluta alla resurser kan du få en fullständig översikt över alla anslutna operationer, när som helst, var som helst.

Plattformsbredda funktioner

Secure Connect-plattformen erbjuder ett plug and play-övervakningssystem. Secure Connect ansluter de stödda och anpassade enheterna via Modbus (RS-485, RS-232 eller TCP) eller analoga och digitala ingångar direkt på CCD 401.

Secure Connect hanterar data från flera stationer. Gå till instrumentpanelen för att få en översikt över stationsstatistiken och navigera enkelt mellan stationerna genom datadriven filtrering och sortering.

  • Larmhantering

    Ta emot realtidsdata och tidiga varningar från de anslutna enheterna.

  • Anropslistor

    En anropslista är en grupp användare som får meddelanden från Secure Connect om det finns larm.

  • Avvikelsedetektering

    Få ett meddelande när en ansluten enhet avviker från det förväntade beteendet

  • Extern integration

    Anslut Secure Connect till andra system via en maskin-till-maskin-API eller OPC UA Connector.

Stationsnivåfunktioner

I Secure Connect är stationen ett centralt koncept. Varje kund kan hantera flera stationer och varje station kan ha givare, pumpar och andra maskiner installerade. Användaren kan övervaka livedata som skickas av enheten, t.ex. statusen på deras tillgångar eller väderinformationen för din station.

Vissa enheter kan fjärrstyras. Användaren kan också göra anteckningar, ladda upp bilder, visa historiska data och larm.

De anslutna pumparna, sensorerna och andra maskiner kommunicerar med Secure Connect via ett styrsystem som kallas ”enhet” i Secure Connect. Enheten är ansluten till en gateway (CCD 401) som tillhandahåller anslutningen till Secure Connect. Både enheter och gateways kräver programuppdateringar då och då, som alla hanteras via Secure Connect.

  • Remote Control

    Tillåter en användare att fjärrstyra enheter som är installerade på en station

  • Analys

    Se historiska data, visualisera och jämför datapunkter och exportera data för analys

  • Fjärrinspektion

    Upplev ett smartare och effektivare sätt att hantera stationsinspektioner

Incidentövervakning

Om en station inte har någon anslutning till Secure Connect inträffar en incident med förlorad anslutning. Incidenten visar tidsperioden som anslutningen förlorades. På grund av systemfördröjningar kan incidenterna ha en fördröjning på 30-60 sekunder.

I stationsanalyserna samlas data och anslutning för förlorade incidenter in. Denna layout gör det möjligt att korrelera data och en specifik incident.

Möjliga orsaker kan vara miljöstörningar i det lokala nätverket eller ett strömavbrott. Det kan också vara ett lokalt problem som dålig radiosignal, på grund av exempelvis dålig antennpositionering eller att CCD:n inte är ansluten till rätt antennport.

För att skydda dina tillgångar övervakar Xylem Network Operations Center Secure Connect-plattformen dygnet runt. Dessutom håller Secure Connects avbrottsdetektering och larm för förlorad kontakt användarna informerade om tillståndet för deras tillgångar.

Frågor?

Många användare har haft liknande frågor om händelser, larm, avvikelser och incidenter.