It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Montage

Der Kern von Xylem Vue Secure Connect ist das Modem Cloud Connectivity Device (CCD). Lesen Sie hier, um mehr über das CCD und den Anschluss von Geräten daran zu erfahren.

Montage

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Konto aktiviert ist, um mit Secure Connect zu beginnen. Als nächstes packen Sie das CCD 401 aus und schließen es an die Stromversorgung und Antenne an. Besorgen Sie sich anschließend ein Gerät, das Sie mit Secure Connect verbinden möchten, und schließen Sie es an das CCD 401 an. Öffnen Sie abschließend die Secure Connect-Anwendung und richten Sie Ihre Station ein. Unterstützung zu spezifischen Themen finden Sie in den folgenden Informationen.

Hardware

  • Die Flygt CCD 401

    Das Herzstück von Secure Connect ist das moderne Cloud Connectivity Device (CCD)

  • Kompatible Geräte

    Eine Liste der kompatiblen Geräte, einschließlich I/O- und CCD-Gateway-Verbindungsgeräte

  • Gerätekonfiguration

    Konfigurationsschritte für Geräte, für die eine spezielle Einrichtung zur Kommunikation mi

  • Weitere Informationen

    Viele Nutzer hatten ähnliche Fragen zum CCD‑401‑Gateway. Finden Sie die benötigten Antworten in den FAQs.

Externe Integration

  • Secure Connect API

    API (Application Programming Interface) gibt externen Systemen Zugriff auf Secure Connect-Daten

  • AvensorOPC

    Aktiviert Software mit einem OPC Unified Architecture-Client zum Lesen von Secure Connect-Daten u

  • Fragen

    Durchsuchen Sie weitere Fragen dazu, wie Secure Connect funktioniert, in den FAQs.