It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kompatible Geräte

Modbus-verbundene Geräte müssen vom gleichen Anschlusstyp sein, z. B. kann eine Flygt APP 411 nicht mit demselben CCD 401 wie ein Flygt DCM 711 verbunden werden. Es ist möglich, Geräte hinzuzufügen, die direkt mit dem Gateway verbunden sind. Das heißt, analoger Eingang und digitaler Eingang/Ausgang. Für einige Gerätetypen können mehrere Geräte dieses Typs hinzugefügt werden.

Geräte, die nicht auf der Liste der kompatiblen Geräte stehen, können als benutzerdefinierte Geräte hinzugefügt werden

E/A-Geräte

Der Benutzer kann einen beliebigen Analogsensor (4-20 mA) oder einen beliebigen Digitalsensor wählen und direkt mit dem CCD 401 verbinden. Die E/A-Geräte werden über die Signalleitungen mit dem CCD 401 verbunden. Dieser Sensortyp wird in Secure Connect als Gerät angesehen.

Gerät Maximale Anzahl angeschlossener Geräte pro Gateway
Analoger Eingang 2
Digitaleingang 4
Digitalausgang 2

Geräte mit anderen Verbindungstypen

GerätMaximale Geräteanzahl für jede Anlage
Xylem optimyze10
ATU1
Ferninspektionssatz1

Geräte mit CCD-Gateway-Verbindung

Unten finden Sie eine Liste der Geräte mit einer CCD-Gateway-Verbindung, die ihren Verbindungstyp und die maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte pro Gateway auflistet.  

Hinweis – Es ist möglich, Daten von mehr als einem Gerät in einem System abzurufen, auch wenn die maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte eins ist:

  • Das System Concertor XPC umfasst eine APP 411 und bis zu drei FPG 414. Wenn sich APP 411 mit dem Gerät verbindet, ruft Secure Connect Daten von allen Geräten im System ab.
  • Das adaptive ADC-Mixersystem umfasst eine APP 412 und bis zu sieben FPG 415. Wenn sich APP 412 mit dem Gerät verbindet, ruft Secure Connect Daten von allen Geräten im System ab.
Gerät Verbindung Maximale Anzahl angeschlossener Geräte pro Gateway Unterstützte Einheiten
Evoqua ATG UV RS-485 oder Ethernet RS-485: 8
Ethernet - Flygt CCD 401: 4
Metrisch
Evoqua DEPOLOX Pool Compact Ethernet 4 Metrisch
Flygt APP 411 RS-485 oder Ethernet 1
Unterstützt bis zu 4 Pumpen
Metrisch, USCS und Imperial
Flygt APP 412 RS-485 oder Ethernet 1
Unterstützt bis zu 8 Maschinen
Metrisch
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Metrisch
Flygt DCM 711 RS-485 oder Ethernet 1 Metrisch
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Metrisch
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 oder RS-485 1 Metrisch
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 oder Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisch
Flygt Magflux RS-485 8 Metrisch
Flygt MAS 711 RS-485 8 Metrisch
Flygt MAS 801 RS-485 4 Metrisch, USCS und Imperial
Flygt MyConnect RS-232 oder RS-485 1
Unterstützt bis zu 2 Pumpen
Metrisch
Flygt SmartRun Gateway RS-232 oder RS-485 1
Unterstützt bis zu 3 Pumpen.
Metrisch
Flygt SRC 311 RS-485 8 Metrisch, USCS und Imperial
FLYGT PS 200 RS-485 oder Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisch
FLYGT PS 220 RS-485 oder Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisch
Godwin PV102P RS-485 8 Metrisch
Lowara EPX Plus mobile Heizung RS-485 1 Metrisch
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Metrisch
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Metrisch
PSMEGA 2 RS-485 1 Metrisch
Sanitär Digitaler Druckwächter Ethernet 1 Metrisch
Sanitär Taron RS-485 oder Ethernet 1 Metrisch
Sanitär TurboLIGHT RS-485 oder Ethernet 1 Metrisch
Sanitär TurboMAX Dual Core RS-485 1 Metrisch
Sanitär TurboMAX Single Core RS-485 1 Metrisch
SENECA Z-8AI RS-485 8 Metrisch
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Metrisch
WEDECO EcoTouch RS-485 1 Metrisch
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Metrisch
Xylem XAM 912 RS-485 oder Ethernet 1
(Unterstützung für Nexicon-System bis zu 4 Pumpen, 2 E/A-Module und 1 Sondenmodul. Unterstützte Pumpenmodule sind Standardpumpe, Dirigo und VFD)
Metrisch, USCS und Imperial
Xylem XCU 411 RS-485 oder Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisch