It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ATU-Konfiguration

Für die ATU sind keine Konfigurationen erforderlich. Das Gerät wurde bereits mit der Software OPTWin konfiguriert.

Um die Einheit in Secure Connect hinzuzufügen, bereiten Sie die folgenden Daten vor.

Parameter Position in der Software OPTWin
IP-Adresse Hardware-Definition > Netzwerk > Netzwerkauswahl: GPRS Primär
Anzahl der Anschlüsse für jeden Anschlusstyp E/A-Konfiguration
Datenpunkt für jeden Anschluss E/A-Konfiguration
Für jeden Anschlusstyp:
– Modbus-Basisadresse
– Funktionscode
Hardware-Definition > Modbus > Ausgangsadresse
Eingangsbereich für jeden analogen Datenpunkt * Untere: E/A-Konfiguration > Skalierung niedrig
Oben: E/A-Konfiguration > Skalierung hoch


Beispiel: Wenn die ATU für die Skalierung des Niveausensors von 0 mm bis 5000 mm konfiguriert ist, wird der Eingangsbereich in Secure Connect auf „Niedriger: 0“ und „Ober: 5000 mm“ eingestellt.