Configuração do FPG 413/FPG 414/FPG 415
Utilize a IHM FOP 315 ou FOP 402 para configurar o dispositivo FPG 413, FPG 414 ou FPG 415.
- Aceda a Definições > Comunicação.
- Selecione Modbus RTU ou Modbus TCP.
- Defina os parâmetros de comunicação.
| Parâmetro | Definição |
| Gateway predefinido | Definições para comunicação Ethernet. |
| Endereço IP | 10.10.10.10 |
| Máscara de subrede | 255.0.0.0 |
| Endereço escravo | O endereço do Modbus na rede. |
| Baud | 9600 |
| Bits de paragem | 1 |
| Paridade | Nenhum |
| Porta | 502 |
Uma perda na comunicação fieldbus pode parar as bombas. Para evitar paragens inesperadas da bomba, utilize as seguintes definições:
Definições → Alarmes → Bomba X → Perda de comunicação Fieldbus
Desactive a bomba de paragem.