It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

OPC UA Connector

Introdução

A funcionalidade OPC UA Connector permite que o software com um cliente OPC Unified Architecture, por exemplo, um sistema SCADA, leia os dados e alarmes do Secure Connect. OOPC UA Connectorsegue um protocolo de comunicação OPC UA entre máquinas para a automação industrial.

As informações seguintes estão disponíveis através do OPC UA Connector:

  • Os dados das estações e dispositivos
  • Dados de alarmes de dispositivos ligados
  • Dados operacionais de dispositivos ligados

O OPC UA Connector suporta os seguintes protocolos, modos de segurança e políticas:

  •  TCP
  • Assinar e encriptar
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Sinal
    • Basic256Sha256

Requisitos do sistema

Janelas

  • .A estrutura NET 4.61 ou posterior é necessária para executar o OPC UA Connector como um serviço do Windows
  • Powershell instalado
  • Google Chrome para aceder ao OPC UA Connector WebUI

Dispositivos compatíveis com OPC UA Connector

Os dispositivos com uma ligação de gateway CCD e os dispositivos ligados ao CCD 401 através de condutores de sinal são compatíveis.

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Analytics, Live Data, API e OPC UA Connector.