It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuração SENECA Z-8AI

O módulo deve ser desligado antes de ser configurado.

  1. Configure as definições Modbus ao usar o interruptor DIP SW1.
    a) Defina a transmissão.
Posição 1 do interruptor DIP Posição 2 do interruptor DIP Baud
- - 9600
- Ligado 19200
Ligado - 38400
Ligado Ligado 57600
- - EEPROM

 

b) Definir o endereço

Posição 3 do interruptor DIP Posição 4 do interruptor DIP Posição 5 do interruptor DIP Posição do interruptor DIP 6 Posição 7 do interruptor DIP Posição do interruptor DIP 8 Endereço
- - - - - Ligada 1
- - - - Ligado - 2
- - - - Ligado Ligado 3
- - - Ligado - - 4
- - - - - - ---
Ligado Ligado Ligado Ligado Ligado Ligado 63
- - - - - - EEPROM

 

c) Defina o estado do terminador RS-485.

Posição do interruptor DIP 10 Status
-- Desativado
Ligado Activado

 

  1. Defina todos os interruptores DIP para LIGADO para definir todas as portas de entrada para medirem corrente.
    O Secure Connect só suporta o módulo SENECA Z-8AI quando é utilizado como uma entrada para uma corrente de 4–20 mA.
Posição do interruptor DIP 1-8 Modo
-- Tensão
Ligado Corrente

 

  1. Para configurar os canais, atualize os seguintes registos com uma ferramenta Modbus. Certifique-se de que a ferramenta está alinhada com os seus requisitos de segurança e operacionais.

    Registos para entrada elétrica

    Intervalo: ±10000 [mV] para tensão, ±20000 [μA] para corrente

    Interpretação do registo: Word

     

    Entrada

    Registar

    Entrada 1

    40014

    40015

    Entrada 2

    40020

    40021

    Entrada 3

    40026

    40027

    Entrada 4

    40032

    40033

    Entrada 5

    40038

    40039

    Entrada 6

    40044

    40045

    Entrada 7

    40050

    40051

    Entrada 8

    40056

    40057

     

    Regista o valor a mostrar ou escalar

    Intervalo: ±32 000

    Interpretação do registo: Word

     

    Entrada

    Registar

    Entrada 1

    40016

    40017

    Entrada 2

    40023

    40024

    Entrada 3

    40028

    40029

    Entrada 4

    40034

    40035

    Entrada 5

    40040

    40041

    Entrada 6

    40046

    40047

    Entrada 7

    40052

    40053

    Entrada 8

    40058

    40059

     

    Para obter mais detalhes sobre os valores de registo e configuração, consulte a documentação do dispositivo.

    https://www.seneca.it/media/6849154/mi00259-3-en.pdf